速度启动器版本概览

具有直观操作的速度启动器

速度启动器是介于电机起动器和变频器之间的新设备等级,其操作特别直观。这款紧凑的解决方案能为不同速度、软启动和通过安全转矩关闭 (STO) 功能安全停止提供所需的全部功能。速度启动器(CONTACTRON速度启动器)操作简单并可提供各种速度:从正常速度、爬行速度到软启动,一直到能源效率和斜坡功能。

优势

  • 马达调速器接线简单,操作直观,可实现快速安装和调试
  • 集成安全扭矩关断(STO)功能,实现安全停机
  • 设计紧凑,最小总宽度仅为35 mm,节省控制柜内空间
  • 解决方案经济高效,具备不同速度和软启动所需的各项功能
  • 可通过模拟输入进行变速设置

马达调速器的优势

DIN导轨安装式马达调速器
手动操作中的马达调速器
带急停连接的马达调速器
握于手中的马达调速器
带有各项重要功能图标的马达调速器
DIN导轨安装式马达调速器

CONTACTRON马达调速器提供多种型号:性能等级在0.25和1.5 kW之间,可带也可不带EMC滤波器,配有单相或三相电源输入。除了防止设备意外更改外,CONTACTRON马达调速器还可借助自定义代码实现保护。请根据具体应用选择合适产品。

手动操作中的马达调速器

即插即用型解决方案接线简单,操作直观,实现轻松调试。用户通过档位选择开关/旋转开关即高效快速设置所需参数。CONTACTRON马达调速器,适用于不同速度马达应用的直观解决方案。

带急停连接的马达调速器

凭借其集成的安全扭矩关断 (STO) 功能,CONTACTRON马达调速器从其同类设备中脱颖而出。因此无需繁琐步骤和额外的电流接触器,设备即可实现双通道安全停机,优势众多。调速器的SIL 3和PLe认证更为用户安全提供了保障。

握于手中的马达调速器

CONTACTRON马达调速器结构紧凑,最小总宽仅为35 mm,是目前市场上同类产品中超薄型设备的代表。由此而来的高控制柜布线密度将助您省去额外成本。

带有各项重要功能图标的马达调速器

马达调速器具备CONTACTRON马达启动器的各项基本功能:三相异步马达的启动、反转、过载保护及安全停机。因此马达最多可达到四个固定速度,实现软启动并在满载扭矩时停止。借助模拟输入,可将速度设置为可变值,亦可为应用定义最低和最高频率。

CONTACTRON马达调速器:连接、设置、启动

操作理念 点击热点,体验简便直观的操作。

交互式图像映射:变速调速器操作界面——正视图
CURRENT(电流)
通过方向键 设置马达的额定电流,并进行后续确认(设置复位按钮)。
RAMP(斜坡)
通过方向键(设置/复位按钮)设置马达斜坡,并进行后续确认。
RAMP(斜坡)
STATUS(状态)
显示马达状态(转向、控制信号、 频率、电流、电压、功率、功率因数)。
SPEED1(速度1)
通过方向键(设置/复位按钮)设置速度1的转速和转向,并进行后续确认。
SPEED1(速度1)
SPEED2(速度2)
通过方向键(设置/复位按钮)设置速度2的转速和转向,并进行后续确认。
SPEED2(速度2)
OPTIONS(选项)
其他可选参数设置。

功能概览 点击热点以了解各项功能。

交互式图像映射:带有6个功能图标的CONTACTRON马达调速器
安全扭矩关断
内置安全功能确保安全相关的急停应用。
反向启动
直接通过设置设备按钮实现反转。
多种速度
速度可按需进行设置和修改。
斜坡功能
马达软启动和停机完全可调。
直接启动
直接通过24 V PLC输出卡或设备的24 V输出轻松控制。
马达保护
马达额定电流(包括远程复位功能)设置灵活,轻松实现保护。

特性概览 点击热点以了解特性。

交互式图像映射:CONTACTRON变速调速器——四周漂浮风扇和防护罩
带风扇的型号
配备可更换风扇,便于维修。
带风扇的型号
安全扭矩关断 (STO)
凭借其集成的安全扭矩关断 (STO) 功能,CONTACTRON马达调速器从其同类设备中脱颖而出。因此无需繁琐步骤和额外的电流接触器,设备即可实现双通道安全停机,优势明显。产品获SIL3和PLe认证,确保安全无虞。
安全扭矩关断 (STO)
直观的操作理念
便捷的操作界面,包括一个旋转开关、三个按钮和一个显示屏,可直观进行各种设置。
直观的操作理念
直插式技术
轻松插接:直插式连接技术的优势在于可节省高达50%插入力,无需工具即可接线。
直插式技术
DIN导轨安装
无需使用工具,设备便可安装到导轨或自DIN导轨上拆下。
DIN导轨安装
板后安装
借助安装工具,设备可从正面(传统方式)或侧面连接至后面板。
板后安装
节省控制柜内空间
CONTACTRON马达调速器结构紧凑,最小总宽仅为35 mm,是目前市场上同类产品中超薄型设备的代表。由此而来的高控制柜布线密度将助您省去额外成本。
节省控制柜内空间
带散热片的型号
无磨损静音冷却设备。
带散热片的型号
性能等级0.25 – 1.5 kW
CONTACTRON马达调速器提供多种型号,性能等级在0.25到1.5 kW之间。
控制线路防护罩
控制电缆防护罩,用于35 mm和45 mm宽的CONTACTRON马达调速器。
控制线路防护罩
马达馈线防护罩
控制线路防护罩上的可选安装支架,用于支撑马达馈线防护罩。
马达馈线防护罩
具有直观操作的马达调速器
CONTACTRON马达调速器

马达调速器是功能介于马达启动器和变频器之间的设备,操作格外直观。该解决方案结构紧凑,具备不同速度及软启动所需的各项功能,并集成安全扭矩关断 (STO) 功能,可实现安全停止。

下载手册
CONTACTRON马达调速器——两种设备类型