CSS 1.5-1/3
-
马达调速器
1201511
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高230 V AC和1.5 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,单相负载输入
提供免费下载。
下载
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高230 V AC和1.5 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,单相负载输入