功能安全可实现三相马达群组关断 在机械制造和工厂工程中,功能安全尤其重要。它能防止人员暴露在危险中,并防止系统和机器遭受损坏。各种实际应用经常使用三相马达群组。具有功能安全的解决方案对于实现安全和经济高效的操作至关重要。
应用
轻松实现群组关断,系统可用性高
- 轻松可靠实现群组关断,保护人员、机器和系统
- 混合型技术,使用寿命延长10倍,系统可用性高
- 集成安全功能,等级可达SIL 3和PL e,实现安全停机
解决方案
三相马达的功能安全:应用示例
因为简单,所以安全
使用DIN导轨连接器,可实现所有下游混合马达启动器的紧急群组关断,无需额外布线。
此外,系统电源可为所有模块供电。选配响应模块即可轻松监测马达状态。
凭借CONTACTRON混合型技术,马达启动器使用寿命延长
CONTACTRON混合马达启动器的使用寿命比传统启动器长10倍,在高开关频率下具有显著优势。它极大地延长了维护间隔期并提高了系统可用性。
智能开关和安全关闭马达群组
在机械制造中轻松集成安全技术
在机械制造中,安全技术受到高度重视。其可防止操作人员受伤及设备损坏。
EN ISO 13849-1安全标准满足欧洲机械指令的要求,不仅对功能安全的实施提出了更严格的规定,同时也给设备制造商带来了新的机遇。