实用信息
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
工业人工智能
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
马达调速器
CSS 1.5-3/3 - 马达调速器
CSS 1.5-3/3
-
马达调速器
1201650
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高480 V AC和1.5 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,三相负载输入
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
速度启动器
产品系列
CONTACTRON
操作元素
按钮
旋转开关
绝缘特性
污染等级
2
电气特性
相数
3
输入数据
电源
相数
3
输入电压
380 V AC
400 V AC
480 V AC
输入电压范围
220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 %
频率范围
47 Hz ... 63 Hz
额定电流
4.2 A (无线路电抗器)
3.8 A (有线路电抗器)
输出数据
额定电机功率
1.5 kW
视在功率
2.7 kVA
额定输出电流(I
N
)
3.9 A (4 kHz)
2.8 A (8 kHz)
1.6 A (16 kHz)
输出频率
0 Hz ... 500 Hz
功耗
50 W (2 kHz)
58 W (4 kHz)
55 W (8 kHz)
53 W (16 kHz)
9 W (待机)
输出电流
≤ 5.85 A (180 s)
≤ 2.925 A (180 s,恢复时间内)
≤ 7.02 A (15 s)
≤ 1.95 A (15 s,恢复时间内)
恢复时间
150 s (180 s)
12 s (15 s)
过载时间
30 s (180 s)
3 s (15 s)
放电时间
3 min (中间电路电容器)
切换
输出名称
继电器输出
触点类型
1个转换触点
最大切换电压
125 V AC
30 V DC
最大冲击电流
3 A
最小冲击电流
10 mA (5 V DC)
连接数据
电源模块
连接方式
直插式连接
剥线长度
10 mm
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 6 mm²
0.2 mm² ... 4 mm² (带冷压头)
可连接导向横截面 AWG
24 ... 10
控制终端
连接方式
直插式连接
剥线长度
10 mm
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
0.2 mm² ... 0.75 mm² (带冷压头)
可连接导向横截面 AWG
24 ... 16
尺寸
产品尺寸
宽度
45 mm
高度
210 mm
深度
190 mm
长度 (C2)
≤ 50 m (电机电缆长度(符合C2类电磁兼容规定))
长度 (C3)
≤ 50 m (电机电缆长度(符合C3类电磁兼容规定))
长度 (没有达到电磁兼容合规性)
≤ 50 m (电机电缆长度(没有达到电磁兼容合规性))
钻孔
直径
5.5 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
环境和真实条件
环境条件
保护等级 (IP)
IP20
保护等级 (NEMA)
NEMA 1
环境温度(运行)
-20 °C ... 55 °C (没有电流衰减)
-20 °C ... 60 °C (有线性电流衰减)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 85 °C
海拔
≤ 2000 m
> 2000 m (有衰减)
允许湿度(运行)
90 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
95 % (无冷凝)
冲击力(运行)
15g,11 ms
振动(操作)
0.075 mm/1g
空气压力(运行)
86 kPa ... 106 kPa
空气压力(存放/运输)
70 kPa ... 106 kPa
认证
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2)
标识
3
Performance Level (EN ISO 13849)
标识
e
类别(ISO 13849)
标识
4
标准和规范
标准/规程
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
安装
安装类型
DIN导轨安装
壁挂式安装
商业数据
订货号
1201650
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK7322
产品关键代码
DK7322
GTIN
4063151266011
单件重量(含包装)
1,269 g
单件重量(不含包装)
911 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27142320
ECLASS-15.0
27142320
ECLASS-15.0 ASSET
27250101
ETIM
ETIM 10.0
EC000256
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111500
认证
UL认证
认证ID: FILE E 322526
cUL Listed
认证ID: FILE E 322526
Functional Safety
认证ID: 01/205/5866.01/23
Functional Safety
认证ID: 01/205/5866.01/23
Functional Safety
认证ID: Reg01/205/5866.01/23
Functional Safety
认证ID: Reg01/205/5866.01/23
Functional Safety
认证ID: 01/205/5866.02/26
cULus Listed
认证ID: V1S1
Functional Safety
认证ID: 968/FSP 1144.04/23
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Hexahydromethylphthalic anhydride
(CAS编号: )
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether
(CAS编号: 143-24-8)
SCIP
153543d4-18ac-437a-9f95-4787af252e64
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
EM-CSS-MOTORSHIELD-45
-
屏蔽连接
1276916
EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-45
-
屏蔽连接
1451208
CM-CSS-IOL/USI
-
通信模块
1642822
EM-CSS-CONTROLSHIELD-45
-
屏蔽连接
1276909
EM-CSS-FAN-45
-
风扇
1276912
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助