CSS 7.5-3/3-EMC
-
马达调速器
1721227
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高480 V AC和7.5 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,带集成干扰抑制过滤器和制动电阻连接
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高480 V AC和7.5 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,带集成干扰抑制过滤器和制动电阻连接