馈电管理 菲尼克斯电气推出创新解决方案,可依照当地电网运营商的要求灵活连接分布式发电系统。
挑战
测量设备记录下电网连接点参数,并发送至中央馈电控制器
将分布式发电系统接入电网
由于能源转型,分布式发电厂和电池储能系统需在保障电网稳定性方面发挥重要作用。
光伏电网运营商负责根据光伏系统的联网条件,规定电网需要维持的频率、电压及无功功率范围。
发电系统 (PGP) 调节器将记录电网连接点的电压和功率,以便控制系统。在此基础上,确定逆变器的相应设定值,以便在电网连接点控制有功功率和无功功率。
解决方案
用于馈电控制的开关设备和控制设备组件
通过馈电控制确保电网支持 使用整体解决方案轻松连接
我们的解决方案合作伙伴将负责实现与电力供应商和直销公司的接口连接,并根据具体项目需求,集成诸如逆变器和电能监测设备等外部设备。菲尼克斯电气用于馈电控制的即装即用型控制柜解决方案,将控制器、网络组件和电源等必要组件整合到同一个壳体中。由此,分布式发电厂在保障电网稳定性方面发挥了作用。
馈电控制器
符合电网标准的发电系统连接 认证
无论是光伏系统、风力发电机还是沼气发电厂:接入德国中压、高压或特高压电网的发电厂都必须配备一个认证的控制单元,即电源控制单元。必须获得根据DIN EN ISO/IEC 17065要求由认证机构颁发的认证证书。该证书必须时刻满足最新的指令要求。
菲尼克斯电气的电源控制单元(PCU)已通过德国VDE-AR-N 4110/20/30标准认证。PCU根据相关规定满足有功功率和无功功率要求,并可监测电网连接点处的电压状况。在西班牙,菲尼克斯电气的PCU已通过西班牙NTS标准认证。而在波兰,产品已获得ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631标准认证。
减少馈电控制编程工作量
接口程序 大幅减少编程工作量
菲尼克斯 电气的软硬件解决方案可显著减少馈电控制工程量。软件功能也在不断增加。菲尼克斯电气还提供适用于PLCnext Engineer编程环境的即用型接口程序。程序可快速、轻松地集成电网运营商、直销商、电能监测设备、逆变器、门户和气象传感器。在PLCnext Engineer中完成应用配置后,必须使用eHMI配置接口。
优势
- 加快电网连接点处光伏系统的调试工作
- 菲尼克斯电气的PCU已获得德国、波兰和西班牙的认证,且符合基于发电机要求网络规范 (NC RfG) 的欧洲电网连接要求
- 符合各种连接技术要求,可直连电网并实现可靠的系统运行
- 采用即用型接口程序,大幅减少编程工作量,易于用户使用
- 系统兼顾开放性与可扩展性,应用极为灵活
二次变电站的监测和控制
智能配电网 适用于二次变电站的模块化远程控制技术
参数监测是电网高效扩展和可靠运行的基本要求。采用菲尼克斯电气的模块化远程控制技术,轻松远程监测和控制系统,随时掌握各类信息,数据一目了然。
电能监测设备记录发电系统的各项重要参数
电能监测 面向未来能源管理系统的智能监测
借助支持联网功能的电能监测设备,即可集中监测和现场监测电气特性数据。因而,使用小型控制器便能采集光伏系统的所有相关特性数据,并将其录入SQL数据库。菲尼克斯电气电能监测设备是将发电系统有效集成至网络的理想解决方案。
能源解决方案合作伙伴
菲尼克斯电气与来自世界各地的优秀合作伙伴协作,他们均拥有丰富的产品和系统专业知识。这可确保光伏行业解决方案能够高度适配全球客户的个性化需求。
菲尼克斯电气解决方案合作伙伴专业成熟,可提供全面建议。