智能功率耗散补偿控制技术 为避免向电网运营商购买无功功率,菲尼克斯电气开发了专用控制功能,并早已应用于德国的光伏发电场。

ASG Engineering公司的10 MW级光伏发电场

客户概况


Christopher Werlitz,ASG Engineering公司

Christopher Werlitz,ASG Engineering公司

ASG Engineering公司成立于2007年,总部位于德国萨克森-安哈尔特州 (Saxony-Anhalt),专门从事光伏系统的咨询、规划、实施和运营管理业务。

公司服务范围包括将系统和储能系统集成至现有基础设施,确保高效利用自发自用的能源。此外,公司还专注于微电网系统的调峰和储能解决方案业务。

挑战


Dessora工业园区的电网连接点

Dessora工业园区的电网连接点

本项目是位于Dessora工业园的10 MW级光伏发电场,园区坐落于德国东部萨克森-安哈尔特州 (Saxony-Anhalt) 的Oranienbaum-Wörlitz市。

在馈入电网前,光伏发电场产生的电力必须先通过三千米长的地下线缆传输到电网连接点。而较长的电缆长度会导致容性功率损耗,尤其是在夜间。发电场的变电站也会产生损耗。相关典型的成因是感性功率耗散。通常情况下,发电场运营商必须向电网运营商购买无功功率来补偿此类功率耗散。一年下来,这些采购成本可达到五位数之多。

解决方案


深入了解配有菲尼克斯电气馈电控制器的控制柜解决方案

馈电管理解决方案

解决方案

菲尼克斯电气馈电控制器基于PLCnext Technology,安装在电网连接点处。该设备获德国指令VDE-AR-N 4110/4120的认证,确保连接到中高压电网的分布式发电系统按照电网要求送电。

馈电控制器的软硬件可随时根据项目进行个性化调整,因此设备可新增Q@Night控制功能。Q@night一词源自夜间无功功率控制的概念。Q@Night控制器功能由ASG Engineering公司负责编程并集成至电源控制单元,确保光伏发电场的逆变器不会像往常一样在夜间关闭。相反,逆变器将继续提供无功功率以便在电网连接点精确实现cos hi = 1的相移。由此即可平衡发电场设备(如电缆和变压器)的感性和容性特性。

光伏发电场的电网连接点

凭借该控制器功能,发电场运营商每年可节省超过20,000欧元

安装在现场的逆变器规格源自总线耦合器

Q@Night控制功能的控制信号通过光纤转发至Axioline F BK ETH总线耦合器,该耦合器安装于三千米外光伏发电场的四个变电站之一中。RS Uni模块与总线耦合器并排安装,以便在总线系统上运行带有串口的I/O设备。逆变器采用星形结构连接至16个组串,通过RS485数据通信接收馈电控制和夜间无功功率控制所需的指令。

交互式图像映射:Q@Night拓扑
馈电控制器
菲尼克斯电气的软硬件解决方案可显著减少馈电控制工程量。
了解更多
馈电控制器

光伏专家集体照
Ihre Experten für Solarenergie
全球可再生能源行业管理部
我们将竭诚为您提供支持,助您实现可持续供电。

摘要


朝向天空的太阳能电池板特写

案例总结

馈电控制器的Q@Night功能可省去额外购买无功功率的高昂费用。开放式控制平台助力快速完成可靠的工程设计和基于项目的调整。

客户与菲尼克斯电气销售代表在光伏发电场中交谈

ASG Engineering公司与菲尼克斯电气的合作

在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。