您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

能源自动化

COMPLETE line系列为能源应用设备提供保护、控制和测试产品。针对各类应用场合和环境条件,打造多种量身定制的解决方案。

实现能源自动化的建筑解决方案

能源自动化框图
测量、控制、远程控制
SmartRTU模块化远程控制系统适用于诸多配电网应用。该整体解决方案基于成熟的Axioline认证产品系列,十分易于配置。
了解更多
测量、控制、远程控制
测量、信号、控制、远程控制、保护
POWERSAVE保护和控制装置采用紧凑型设计,功能强大,具备一系列保护、控制和测量功能。提供多种电源管理选项,系统可以独立于第三方电源运行。无需另接不间断电源(UPS)。
了解更多
测量、信号、控制、远程控制、保护
冗余信号
INFOBOX电子信号系统拥有可个性化配置的信号输入;通过LED和喇叭发出信号。该系统可选择以太网或串行接口提供的标准化协议通信。紧凑型设备也可配置集成的信息转发。
了解更多
 冗余信号
测试
分断测试端子提供简单安全的接口。插拔式CLIPLINE complete系统附件适用于电流互感器测试、短路以及电位分配,可根据应用要求安装在端子条上。
了解更多
测试
测量、信号、控制、远程控制、保护
KOMBISAVE+系列高性能保护和控制装置结构紧凑,具备中高压开关设备系统所需的诸多保护、控制和测量功能。该系列装置支持多种功能,如过电流保护、QU保护、距离保护、线路差动保护、合闸检测及自动重连。
了解更多
测量、信号、控制、远程控制、保护
测试
FAME模块化组合测试单元更加安全便利。随着中高压开关设备系统测量点数量的增加,使用FAME可提高效率,便于操作,优势巨大。
了解更多
测试
信号
我们的信号处理系统具有高接线密度。信号接点数量达40个的设备型号可用于更为复杂的系统。各种信号处理系统在通信能力和参数设置上有所不同。
了解更多
信号
测试
FAME模块化组合测试单元更加安全便利。随着中高压开关设备系统测量点数量的增加,使用FAME可提高效率,便于操作,优势巨大。
了解更多
测试

中低压配电网和工业电网
配电网结构视地区和国情不同,存在着显著差异。位于城区的次级变电站通常是衔接中低压电网的连接点。正常情况下,此类变电站包含紧凑型中压开关设备系统、次级电网变压器和低压配电系统。在乡村地区,由于输送距离较远,通常使用输电线网送电。因此,次级变电站常采用露天设计,即桅杆电站。受可再生能源发电领域持续扩张与电动汽车充电桩规划发展的影响,借助智能测量和远程控制技术监测电网状态的重要性与日俱增。

中高压配电网和工业电网
在区域层面的中高压范围内配电。这些电网的节点通常为变电站。站内安装的中压开关设备系统配备了特殊保护继电器,用于保护电源。此类继电器集多种功能于一体,兼顾各类保护、测量、信号、控制和远程监测功能。国家标准和指令规定中压应用中的保护继电器应定期接受测试。继电器测试接口接线方便,可确保安全进行必要的重复测试。
用于高压开关设备系统的继电器则需满足更为严苛的可用性和安全性要求。因此,系统常采用冗余保护继电器设计。测试接孔的数量与测量系统和保护继电器的数量成正比。这就导致随着测试设备连接工作量的增加,错连风险也随之升高。标准化测试接口则可抵消此类风险。此外,高压应用中的冗余信号系统常组合使用重要的报警与消息,即使设备故障也不会丢失关键消息。

高压及特高压输电网
该电压等级复杂性强,因此在可用性方面的要求也十分严苛。一般只有分布安装在多个设备上的特殊保护继电器组合方能满足这种要求,实现最高系统可用性。相较于中高压领域,高压及特高压应用测试连接孔数量更多,这进一步增加了测试设备的接线工作量,也随之提高错连风险。定制型测试接口有助于降低此类风险。另外,这类变电站的规模和复杂性也意味着需要额外信号接点。大型信号系统可统一组合此类信号,提供更多冗余信号功能。

访谈:能源自动化