INFOBOX - 故障信令系统
1169323

Infobox拥有可个性化配置的信号输入;通过LED和喇叭发出信号。使用IEC协议通过以太网和串联接口通信。作为选项,采用紧凑设计的设备可配置集成的信息转发。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品


优势

警报和状态消息的便捷组态和参数设置
紧凑型装置,可在现场灵活显示多条消息
轻松连接控制室,便于优化设备概况
支持多种通信协议(IEC 60870-5-101/-104、IEC 61850等),轻松集成到自动化环境
硬件设计符合DIN 43718标准,可快速集成到控制柜结构中