创新型源网侧储能模块系统适用于供电网服务,如稳压和供能。作为能源变革的一部分,现有配电网通过应用储能系统得到了充分利用。此外,任何必要的后续电网扩展均可灵活逐步实施。
菲尼克斯电气产品系列涵盖连接技术和系统监测与控制,确保工程设计直观方便,实现安全可靠的运行。
创新型源网侧储能模块系统适用于供电网服务,如稳压和供能。作为能源变革的一部分,现有配电网通过应用储能系统得到了充分利用。此外,任何必要的后续电网扩展均可灵活逐步实施。
菲尼克斯电气产品系列涵盖连接技术和系统监测与控制,确保工程设计直观方便,实现安全可靠的运行。
工商业储能模块系统尤其适用于为关键生产设施提供故障安全且稳定的供电。此类系统高度可控,响应迅速。
菲尼克斯电气产品系列可轻松、快速地完成设施工程设计。组件确保监测和控制功能得到可靠应用。
除应急供电外,工商业储能模块系统也能用于降低电网的峰值负载。负载水平降低对电网运营商的电网费用有着积极影响。配合使用如 光伏系统等集成式发电系统,储能模块系统即可存储并使用自产电能。
菲尼克斯电气自动化技术将助力提高自主发电量。
菲尼克斯电气配套产品组合确保高容量储能系统的运行可靠。我们的连接、网络和控制产品系列尤为值得选用。我司产品满足严苛的质量要求。该设计旨在尽可能减少运行过程中工厂和储能系统可能遭受的危害。
菲尼克斯电气连接系统经实地验证,是众多客户的常用产品,可显著提高大电流和功率管理的安全性。
搭配使用行业领先的电源,即可为储能模块系统的监测和控制装置可靠供电。
配套的网络、通信和自动化产品也大幅提高了系统设计灵活度,助力打造满足当下和未来需求的理想系统。