适用于储能系统的连接技术 储能模块是实现行业耦合的关键。菲尼克斯电气创新型连接技术助力打造可靠的储能解决方案。

适用于储能系统的连接技术
作为行业耦合关键的储能

作为行业耦合关键的储能

积极推动能源转型:本白皮书阐述了储能系统如何通过周密设计、安全连接技术以及Power-to-X概念提高供电安全性,并说明了个性化连接解决方案和专业知识如何为碳中和未来奠定基础。

菲尼克斯电气致力于实现碳中和世界,提供卓越的行业耦合解决方案。携手我司能源应用专家,一同发掘系统优化潜力。

免费样品
欢迎索取个性化样品

您想试用储能连接解决方案吗?欢迎申请免费样品,亲身体验连接器的便捷操作。

申请免费样品
电池连接器

公用事业级储能解决方案

住宅储能解决方案

源网侧储能


源网侧储能

源网侧储能系统可充当电网备份。例如,即便电网基础设施不完善,它们仍能承受电动汽车快速充电站的高峰值负载。源网侧储能系统也可用于能源贸易,即能源的储存和供应取决于电价。

储能模块解决方案的每个层级对信号、数据和电源的电气连接技术都提出了不同要求。
以下两个电池模块布线和电池支架连接的应用示例显示了设备及现场布线的多样性。

适用于电池模块接线的连接技术

为可靠分配电池模块电流,需要可靠且低损耗的连接。采用创新型连接技术,即可高效连接信号线。数据连接器符合当前产品标准,确保高故障安全性能。

交互式图像映射:电池支架中的储能模块连接器
电极连接器
设备和电缆连接器具备反极性保护,特别适用于储能系统。
跳转至产品
电极连接器
采用快速免剥线连接技术实现信号连接
使用菲尼克斯电气连接器,实现安全可靠的信息传输。
跳转至产品
采用快速免剥线连接技术实现信号连接
带操作杆的固定式连接器
采用LPT系列固定式连接器,连接更便捷。
跳转至产品
带操作杆的固定式连接器
带操作杆的插拔式连接器
采用LPC系列插拔式连接器,享受便捷体验。
跳转至产品
带操作杆的插拔式连接器
板对板连接器
FINEPITCH系列耐用型板对板连接器。
跳转至产品
板对板连接器
采用直插式连接技术实现信号连接
紧凑型固定式连接器,便捷实用。
跳转至产品
采用直插式连接技术实现信号连接
圆形连接器
提高设备连接及系统布线的灵活性。
跳转至产品
圆形连接器
单对以太网连接器
标准化单对以太网 (SPE) 接口是实现高效数据传输的理想选择。
了解更多信息
单对以太网连接器
数据连接器
ESS DATA数据连接器兼具高IP防护等级和紧凑设计。连接器专为电池储能系统开发,即使在恶劣环境条件下,也能实现安全可靠的数据传输。
联系我们
数据连接器

适用于支架安装式BMS插槽的连接技术

支架式BMS可插拔模块通过其背面的盲插功能连接至整个系统,因此不会对安装人员造成任何危害。在正面,支架上各个电池模块可通过高效易用的插拔式连接器完成连接。电力、信号和数据组件的内部接线采用创新型连接技术,生产过程更快速可靠。

交互式图像映射:储能连接技术
电极连接器
设备和电缆连接器具备反极性保护,特别适用于储能系统。
跳转至产品
电极连接器
带操作杆的固定式连接器和插拔式连接器
采用LPT和LPC系列固定式和插拔式连接器,连接更便捷。
了解更多信息
带操作杆的固定式连接器和插拔式连接器
板对板连接器
FINEPITCH系列耐用型板对板连接器。
跳转至产品
板对板连接器
适用于板对板连接器的IDC孔式连接器
预组装扁平电缆的IDC孔式连接器,支持即插即用。
跳转至产品
适用于板对板连接器的IDC孔式连接器
适用于PCB的RJ45插座
支持SMD和波峰焊等多种连接方式,可靠传输数据。
跳转至产品
适用于PCB的RJ45插座
穿板式连接器
菲尼克斯电气的插拔式连接器系列提供多种连接方式,从成熟的螺钉连接和IDC速连技术,到创新型直插式技术均可支持。
跳转至产品
穿板式连接器
RJ45孔式插芯
可靠传输数据的耐用型插芯,传输速率可达10 Gbps,依托IDC连接实现符合CAT6A标准的特殊免工具组装。
跳转至产品
RJ45孔式插芯
通用型电流测量变送器
MCR电流和电压测量变送器可以将直流、交流、畸变电流和电压转换为标准模拟量信号。
跳转至产品
通用型电流测量变送器
汇流条连接
汇流条连接器可简化储能系统中插拔式设备的安装工作。
跳转至产品
汇流条连接

适用于滑插式系统的模块化布线

HEAVYCON安装框架可实现电池储能系统的快速安装和维护。浮动插座和导向销确保模块化配置接口的可靠盲插。

交互式图像映射:适用于滑插式系统的模块化布线
适用于滑插式系统的安装框架
HEAVYCON安装框架可实现滑插式系统的安全盲插,并将多种传输介质集成到模块化接口中。
跳转至产品
适用于滑插式系统的安装框架
插芯
安装框架可按需装配电源模块,电流高达300 A,电压可达2,500 V。该产品系列还配有信号和数据传输模块。
跳转至产品
插芯
数据接口
RJ45和USB数据接口可大大简化电池储能系统的维护工作。
跳转至产品
数据接口

住宅储能解决方案


住宅储能

通过搭配光伏系统使用,储能系统在家庭用电中发挥着巨大作用。自产电能在家庭用电中所占比例显著增加, 而当公共电网发生故障时,储能系统可以连续自主供电。

当前住宅储能系统使用模块化设计。用户友好型堆叠式设计能够实现快速、安全的安装,并且便于加装更多电池模块。盲插式混合连接系统特别适用于此设计。该系统具备储能模块所需的各类连接,并且在各个模块堆叠时能够实现自动连接。

电源控制单元连接器

电源控制单元是住宅储能系统的核心元件。该单元负责协调电池模块的充放电过程,确保运行安全。为此,单元将监测电流、电压和模块内部温度。

交互式图像映射:住宅储能系统的电源控制单元
EtherCAT P
DMCC 0,5插拔式连接器支持CAT5传输,通过EtherCAT P认证。
跳转至产品
EtherCAT P
低安装高度的SPTAF系列固定式连接器
凭借其较低的安装高度,SPTAF固定式连接器是储能系统和扁平模块的理想选择。
跳转至产品
低安装高度的SPTAF系列固定式连接器
板对板连接器
FINEPITCH系列板对板连接器坚固耐用,为信号和数据传输提供了屏蔽和非屏蔽解决方案。
跳转至产品
板对板连接器
带操作杆的插拔式连接器
采用LPC系列插拔式连接器,连接更便捷。
跳转至产品
带操作杆的插拔式连接器
穿板式连接器
菲尼克斯电气的插拔式连接器系列提供多种连接方式,从成熟的螺钉连接和IDC速连技术,到创新型直插式技术均可支持。
跳转至产品
穿板式连接器
RJ45连接器
紧凑型RJ45连接器和尾缆可实现速率高达10 Gbps的数据传输。
跳转至产品
RJ45连接器
编码型直流连接器
编码型直流连接器专为高达1,500 V/40 A的储能应用而开发。连接器采用成熟的弹簧连接技术,可实现免工具现场装配。
跳转至产品
编码型直流连接器

适用于住宅储能电池模块的连接器

电池模块则是储能系统的核心部件。模块包含电池芯,电荷以化学能的形式存储其中。每个电池模块均具备电池芯平衡功能,确保所有电池芯的充电状态一致。

交互式图像映射:住宅储能电池模块
带操作杆的插拔式连接器
采用LPC系列插拔式连接器,连接更便捷。
跳转至产品
带操作杆的插拔式连接器
固定式连接器和插拔式连接器
菲尼克斯电气连接解决方案外形、颜色多样,支持各种连接方式。依托丰富的开发和制造经验,我们可提供专业定制化连接解决方案。
了解更多信息
固定式连接器和插拔式连接器
适用于储能的混合连接器
盲插式混合插拔型系统包含传输信号和电力的所有必要连接。堆叠模块时,它们会自动连接。
跳转至产品
适用于储能的混合连接器

打造碳中和社会的关键在于有效利用可再生能源。储能系统是关键所在。系统的可靠性和效率主要取决于布线和电气连接。

Rüdiger Meyer博士 - Phoenix Contact, 储能模块系统专家
菲尼克斯电气的储能模块系统专家Rüdiger Meyer博士

菲尼克斯电气的储能模块系统专家Rüdiger Meyer博士

储能系统的常见问题及解答

公用事业级储能模块
“车载设备安全性”标志
正在控制储能模块系统的技术人员
安装电极连接器
储能模块连接器
公用事业级储能模块

储能模块系统应用广泛,可在电网停电时提供电力。随着可再生能源的进一步应用,储能模块系统在能源革命中发挥着重要作用。这是因为可再生能源并非随时都能满足需求。电力的供求节奏往往不同步。储能模块系统可储存太阳能和风力发电系统产生的多余电力, 并在能源需求高于电网供电能力时将其馈送出去,进而平衡供需关系。

“车载设备安全性”标志

尽管偶尔有电池储能模块系统发生火灾或其他事故的报道,但这些系统并不会构成任何重大危险。制造商依照适用指令和标准生产技术先进的电池储能模块系统,并由专家负责安装和调试。尽管如此,电池储能模块系统也被视为高含能量的设备装置。若未经授权接触、故意破坏或规避安全措施和设备,则可能会发生危险。但制造商已考虑此类状况,采取了失效模式和影响分析等措施。

正在控制储能模块系统的技术人员

与大部分技术设备和系统一样,电池储能模块系统也需要定期检查和维护。根据所用的存储介质,该项维护工作可大幅减少到仅需目视检查和加固螺钉连接等操作,类似使用常规锂离子电池。但在使用铅酸电池等其他系统时,维护工作量会更大,因为必须定期检查和加注电池电解液。

安装电极连接器

菲尼克斯电气电极连接器可在任意方向上插入和拔出。此外,连接器插入时还可360°旋转。这使得维护和故障排除更加简单。系统设计也更为灵活。

储能模块连接器

电池连接极性的意外反转会导致巨大损失,严重情况下还会危及人身安全。因此,菲尼克斯电气电极连接器采用了颜色和机械编码设计。正负极仅可插接到相应位置。此外,该设计还确保两极不会短路。由于电池本身的高能量,此类故障会导致导线熔化,并且极有可能引发系统内部起火。

免费样品
白皮书:作为行业耦合组成部分的储能

白皮书介绍了储能系统规划、设计和可靠运行方面的重点内容。关键在于通过电池和Power-to-X技术提高供电安全性,以及选择合适的连接解决方案。

下载白皮书
储能模块连接器:白皮书可供下载