SKEDD直插式连接器采用模块化设计,打造可扩展的闸门控制系统 得益于菲尼克斯电气的SKEDD直插式连接器,ASO GmbH可按需为控制器增添接口。

Drico 2.0闸门控制器配备菲尼克斯电气的SKEDD直插式连接器
Dennis Mettner和Norbert Pewny

在利普施塔特工作的ASO GmbH硬件开发人员Dennis Mettner和项目经理Norbert Pewny(右)

客户概况

ASO GmbH总部位于德国北莱茵-威斯特伐利亚州的利普施塔特,开发、生产和销售适用于生产设施、冷藏设施、物流和农业技术的驱动控制器、安全压条、安全垫和安全缓冲器。该公司拥有大约180名员工,在德国、中国和美国设有办公机构。

SKEDD直插式连接器

SKEDD直插式连接器支持模块化设计,可轻松集成光电屏障等额外功能

挑战

Drico 2.0闸门控制器执行垂直或水平开启闸门的主要功能。其中包括控制开关驱动、集成闸门制动或安全停止功能以及旋转变送器或热敏开关等其他功能。

ASO GmbH提供各种性能等级的闸门控制器,配备经过相应调整的电子装置,满足客户的个性化能要求。模块化系统总共包括9个不同布局的PCB,可实现480多种型号。目前已推出25种设备型号。

“高性能系列适用于由流量、用户或过程进行控制的高频闸门,包括多个驱动器、感应回路或信号灯。”项目经理Norbert Pewny解释道。“系统整体复杂度越高,安全功能越重要。控制器功能必须相应增加。” ASO GmbH在开发模块化系统的同时,还关注客户的要求。“基本方案关注硬件的扩展能力,可为客户提供诸多便利。” 连接技术在功能扩展方面发挥重要作用。

SKEDD技术完全适用于我们的模块化系统。现在,我们非常期待使用菲尼克斯电气的直插式连接器进行交流输出连接。

Dennis Mettner - ASO GmbH, 硬件开发人员
Dennis Mettner,ASO GmbH公司硬件开发人员

Dennis Mettner,ASO GmbH公司硬件开发人员

采用直插式弹簧连接的直插式连接器

直插式连接器采用直插式弹簧连接,可手动插入板上的孔中,无需焊接

解决方案

固定式连接器和插拔式连接器等PCB连接器可在闸门控制器和驱动器等其他电动装置之间传输信号、数据和电力。连接技术在功能扩展方面发挥着重要作用。采用菲尼克斯电气的常规固定式连接器和插拔式连接器,可确保所有性能等级驱动系统的关键功能保持不变。

ASO GmbH还使用了单排或双排SKEDD直插式连接器实现制动斩波器、旋转变送器和热敏开关等额外功能。创新连接技术具有诸多优势。SDC 2,5和SDDC 1,5系列连接器可直连PCB,无需焊接和使用空心铆钉锁紧,便于拆卸。

上述系列连接器获UL 1059,CAN/CSA C22.2 No. 158-10和DIN EN 61984认证,支持多达25次插拔。“这些连接器无需焊接,堪称理想之选。这便于我们根据设备设计的不同,在组装完成后添加组件或在最终组装时省略这些组件。”ASO Gmbh硬件开发员Dennis Mettner解释道。当然,这也为ASO客户带来诸多便利,如可按客户要求定制硬件设备,且客户无需为多余的功能和组件支付费用。

开发人员采用菲尼克斯电气的常规固定式连接器和插拔式连接器确保所有性能等级驱动系统的关键功能保持不变。连接技术的高可靠性和全球供货成为菲尼克斯电气连接器入选的决定性因素。毕竟全球客户将使用大量的新型控制器。

产品

菲尼克斯电气SKEDD直插式连接器支持ASO Gmbh模块化控制方案。

描述

品名

产品编号

产品类型
SKEDD直插式连接器 单排,3位,双排,11位 SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
固定式连接器 4位,3位,8位 SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
PCB插座 2位,3位,4位,8位,9位,14位,2位 MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
插拔式连接器 2位,3位,4位,5位,2位 MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366
触点
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
SKEDD直插式连接器

有关SKEDD直插式连接器的更多信息

依托创新型SKEDD直插式连接器,现无需工具即可将插拔式连接器直接安装到PCB的任意位置上。操作无需使用插座。而无需使用复杂的焊接工艺。降低成本。