压接、波峰焊、THR以及SMT焊接工艺均广泛应用于PCB组装。SKEDD直插式连接技术则无需上述工艺。您可在PCB任意位置集成电镀通孔,实现高度灵活的PCB布局。
采用SKEDD技术的直插式连接器 设计紧凑、经济高效、使用安全:依托创新型SKEDD技术,现无需工具即可将插拔式连接器直接安装到PCB的任意位置上。
全新的连接技术
重新定义便捷连接:作为PCB连接技术的市场领导者,菲尼克斯电气推出了采用SKEDD技术的直插式连接器。 该款插拔式连接器可通过电镀通孔直接连接到PCB。无需工具即可轻松安装和拆卸连接器。无需使用插座,省去了复杂的焊接加工,进而节省成本。
优势
[x]- 采用SKEDD直插式连接技术,可灵活安装在PCB上
- 简单手动插入,即可实现抗振连接,降低组件和过程成本
- 采用免工具直插式连接或自动化压接,节省接线时间
- 内置测试元件,可快速方便地进行测试
- 经测试认证可支持25次插拔
产品组合
采用压接或直插式弹簧连接的直插式连接器:可轻松、快速地将连接器安装到PCB上。定位、插入、锁紧:插拔式连接器可通过电镀通孔直接连接到PCB。无需额外的插座,节省元件和加工成本。连接器有16位和32位两种型号,针距分别为5.0 mm和3.5 mm。SDC/SDDC系列SKEDD连接器采用了直插式连接技术。CDDC系列连接器则采用压接技术。
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 采用直插式弹簧连接的双排直插式连接器 (SDDC 1,5) | 采用直插式弹簧连接的单排直插式连接器 (SDC 2,5) | 采用压接的双排直插式连接器 (CDDC 1,5) | 采用压接的双排直插式连接器 (CDDC 2,5) | |
| 产品组合 | ||||
| 接线容量 | 0.2 mm²到1.5 mm² | 0.2 mm²到2.5 mm² | 0.14 mm²到1.5 mm² | 0.14 mm²到2.5 mm² |
| 电流 | 最高8 A | 最高12 A | 最高8 A | 最高12 A |
| 电压 | 最高160 V | 最高320 V | 最高160 V | 最高320 V |
| 针距 | 3.5 mm | 5.0 mm | 3.5 mm | 5.0 mm |
| 跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 |
技术和应用示例的详细介绍
SKEDD直插式连接技术率先实现了连接器在PCB任意位置上的直接插拔和拆卸。SKEDD插头由两个略微弯曲的弹簧加载触头构成,适配PCB通孔直径,实现可靠连接。因此直插式连接器无需插座和工具即可手动直连。
即使存在振动等机械应力,连接器侧面的空心铆钉也可确保牢固连接。SKEDD直插式连接器支持插拔25次。产品已通过基于DIN EN 60068-2-8标准的振动测试,测试加速度约为50 m/s²,频率范围为60.1 Hz到150 Hz。
创新型直插式连接器助力直观实施需要PCB背面接线的应用。由于采用SKEDD直插式连接技术,集成额外PCB连接时便无需使用手动焊接工艺。
预组装SKEDD直插式连接器可在生产过程中连接至PCB,进而实现设备内多个PCB的接线。要集成附加功能,只需在母板上预留电镀通孔即可。然后,可根据需要轻松集成更多的SKEDD直插式连接器。
使用SKEDD直插式连接器,即可打造无需较高防护等级的简单配电板,例如可将I/O设备连接到控制器。得益于直插式连接技术,无需焊接加工便可组装整个PCB。
仅需直接插拔
依托创新型SKEDD直插式连接技术,插拔式连接器可直接插接到PCB, 而无需使用复杂的焊接工艺。这一免工具连接长期可靠稳定,通过电镀通孔实现电气连接。直插式连接器接线快速轻松,而压接式连接器则是预制电缆的理想选择。更多技术详情请见视频。
技术要求
菲尼克斯电气的SKEDD直插式连接器适用于厚度为1.6 mm、表面经化学镀锡或HAL(热风整平)处理的标准PCB。产品对材料或表面并无额外要求。在生产PCB时必须确保预留用于插入SKEDD插头的镀锡通孔以及用于互锁和导向引脚的非电镀通孔。
侧图列出了适用于SDC 2,5插头的通孔内径。
有别于标准固定式连接器、插座以及用于表面贴装的专用器件(SMD = 表面贴装器件),SKEDD直插式连接器无需通过焊接固定。因此,所用焊接工艺仅取决于PCB上的其他机电和电子元器件。若PCB采用波峰焊工艺,则可使用焊接框架、Kapton胶带或蓝色掩膜遮盖预留通孔以防残留任何不必要的焊料。若PCB采用THR或SMD工艺,则使用焊接模板保护通孔。
焊接完成后,即可手动安装SKEDD直插式连接器,随后进行设备总装。连接器使用手动方式连接,并通过侧面的空心铆钉固定。若因连接器相距过近而难以手动操作空心铆钉,则可使用螺丝刀通过凹槽以及接触面固定连接器。
手动和自动压接工具
压接技术在大批量操作时能确保实现便捷连接, 从而可使得预制导线能够以快速、轻松且经济的方式连接到连接器。使用优质工具进行压接,体验便捷操作。借助手动压线钳和快速更换型钳口,即可适配相应压接插针。菲尼克斯电气已推出手动压线钳系列,通过官网即可订购。快速更换型钳口则由Demirel Crimp Technik GmbH供货。
标准和认证
SDC和SDDC系列SKEDD直插式连接器通过UL 1059、CAN/CSA C22.2 No. 158-10和DIN EN 61984(连接器标准)认证。CDDC系列产品则已获得VDE和UL认证。
直插式连接器还符合DIN EN 60335-1(家用电器标准)的灼热丝测试要求。有关灼热丝点燃温度 (GWIT) 和灼热丝阻燃等级 (GWFI) 的详细信息,请见产品数据表。
此外,所有三个产品系列均已通过基于DIN EN 61373:2011-03标准(轨道交通应用的冲击和振动测试)的1类B级耐久性测试。