您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

数字油田 数字油田可优化生产运营,优势众多。浏览白皮书,了解有关一体化耐用解决方案的更多信息,助力实现可靠、经济高效的远距离生产现场监测。

数字油田的机械设备

挑战


男子使用平板电脑采集油气开采现场的数据

优化生产运营

许多陆上油田的数据采集工作由员工负责,他们会下到油田,然后将流量、压力和温度等信息记录到写字板上。这些记录随后会被手动整合到Excel电子表格中。在原油价格低迷时期,实现上游作业的降本增效至关重要。其中一个解决方案是油田数字化。该方案可采集石油钻井平台的数据,整合来自整个油田的数据。除监测外,数字化方案还能控制油田中的设备和系统,如紧急关断装置和注水泵。

解决方案


炼油厂或化工厂的管道撬块测量站

自动化助力提高质量和效率

从持续数据采集转变为更高水平的自动化设计并不困难。例如,通过控制供油管道的泵和控制阀,油气集输中心即可设置合同约定的API等级(美国石油学会等级)。油水分离器也支持自动操作和监测。通过控制注水或注气系统可避免采油过程中出现输油压力下降。

油田

开放式数字解决方案助力提高竞争力

面向未来的技术在将长期开采现场转变为数字油田方面发挥着核心作用。菲尼克斯电气还积极参与设计制定开放的灵活解决方案,例如NAMUR开放式架构 (NOA) 和开放过程自动化 (OPA)。尤其是我司基于Linux的PLCnext Technology控制平台采用开放设计,可根据工业4.0的要求和潜在应用打造先进的定制自动化方案。世界各地的油田运营商早已充分运用开放过程自动化 (OPA) 概念的优势。分布式控制节点 (DCN) 则可扩展现有系统,进而实施运营技术 (OT) 服务,如 高级控制或过程优化。

油田中的油泵

从状态诊断到提高整体设备效率

除过程数据外,菲尼克斯电气产品还可记录和评估由数字现场设备、智能水泵和压缩机提供的状态信息。在此基础上即可实现工业4.0用例,例如 将被动式或预防性维护转变为预测性维护,进而节省资源和备用部件。此外,还能提高设备可用性,减少停机时间。

实时诊断和由此实现的工业4.0应用基于不同数据筒仓的集成,可显著改善运营过程。通过数据可视化和情境化推导出趋势。用户还可优化整体资产效率等业务绩效指标。

白皮书
井场监测系统

如何实现安全可靠且经济高效的远距离油气开采现场监测和诊断?免费白皮书将提供更多信息。

即刻索取白皮书
油气开采现场监测白皮书

无线测量数据传输

生产现场通常设有大型网状网络。菲尼克斯电气提供基于多种无线技术的通信解决方案,以及采用SHDSL技术和现有双芯电缆的以太网通信方案,确保数据可靠传输数公里。

所用无线技术包括4G和5G解决方案及专用的无线解决方案Radioline。由此即可直接在设备上通过拨码或U盘来快速设置网状网络。一旦发生故障,无线模块可立即修复。

交互式图像映射:数字油田生产监测系统功能概览
工业无线技术
工业无线技术为工业应用提供安全可靠的无线连接。
了解更多
工业无线技术
实现远程维护和网络安全的工业路由器
菲尼克斯电气的耐用型工业路由器通过电缆或蜂窝通信连接各种网络,为本地网络提供远程维护和防护。
了解更多
实现远程维护和网络安全的工业路由器
从控制室监控开采现场

充分利用数字油田的优势

  • 安全可靠且经济高效的远距离油气开采现场监测和诊断
  • 加密技术支持多种传输路径,确保通信安全
  • 可接入移动系统或分布式系统,维护性价比高且高效

联系人

Bastian Engel
Bastian Engel
全球油气/海洋与近海行业管理部经理
+49 5281 946 - 2600
我乐于就适用于生产现场的可扩展监测解决方案为您出谋划策。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到理想的解决方案。