采用M8和M12智能连接技术的模块化紧凑型伺服驱动器 Jenaer Antriebstechnik GmbH致力于生产定制化驱动解决方案和系统,可满足各种市场需求。

Jenaer Antriebstechnik GmbH和菲尼克斯电气:采用M8和M12连接器的模块化电机架构设计

客户概况

Jenaer Antriebstechnik GmbH (JAT) 专业从事驱动器技术应用,总部位于德国图林根州耶拿市,成立28年来一直致力于定制化驱动解决方案与系统的开发及生产,可满足各种市场需求。这家家族企业拥有160多名员工,在业内地位稳固,信誉良好。

Thomas Hertwig(工程硕士),JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH开发工程师

Thomas Hertwig(工程硕士),JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH开发工程师

挑战

提高客户应用的灵活性是JAT产品开发的核心理念。这还包括根据客户的具体要求设计伺服电机,助力提高其系统的生产力和效率。公司为此开发了一种分布式紧凑型伺服驱动系统,该系统的控制器无需占用控制柜内空间,所需安装工作非常少。这不仅节省成本,更为设备和系统的设计带来很大的灵活性。

“我们的目标是设计基础型设备,剔除所有不必要的功能,仅保留紧凑型驱动器的基础功能。”项目开发负责人Thomas Hertwig这样解释公司的产品理念, “为满足客户的特殊要求,我们提供了可选模块,通过该模块实现特定应用所需的所有附加功能。” 因此用户无需承担非必需设备组件的硬件成本。Hertwig继续解释道:“我们还为客户提供满足其低预算要求且可快速交付的定制产品。”

Jenaer Antriebstechnik GmbH和菲尼克斯电气:可选配模块的电机

PCB简化整个生产过程,电机配置层级接口可组合

解决方案

为大幅减少生产工作量并提升系统灵活度,JAT决定采用菲尼克斯电气的分体式M8和M12连接器。“借助菲尼克斯电气多种型号、位数和编码方式的连接器产品,我们的开发人员能够将新型伺服驱动系统的所有可选配置层级整合到一个PCB可选模块上。”Hertwig解释道, “这不仅节省了电机内的空间,还有助于降低生产和安装成本。”

基础设备由多种模块组成。根据具体需求,可选用法兰尺寸为80 mm或86 mm的低位或高位电机。依托多位电机设计,电机甚至可以1,500 rpm的转速提供高扭矩。从而,消除对单个齿轮甚至整个齿轮箱系统的需求。通过这种方式,不仅可降低设备成本,还能缩减公差,提高精度。此外,该方案省去了一个可能发生故障的机械部件,减少了维护工作量。因此进一步提高了系统的可用性。

借助菲尼克斯电气多种型号、位数和编码方式的连接器产品,我们的开发人员能够将新型伺服驱动系统的所有可选配置层级整合到一个PCB备选模块上。

Thomas Hertwig, 开发工程师
Jenaer Antriebstechnik GmbH和菲尼克斯电气:采用配套电缆连接技术的设备

智能电机采用配套电缆连技术,助力智能设备

即便使用基础配置,客户仍可借助多个数字量输入和输出将传感器及执行器连接到设备。“如果不使用M8和M12连接器,绝无可能实现如此灵活的方案。”Hertwig表示, “可连接的传感器和执行器范围支持随时按需扩展。”

根据具体性能等级,电机可在60 V DC保护性超低电压下运行,也可连接一个额外的高压模块,在230 V AC或325 V DC的电网电压下运行。菲尼克斯电气公制圆形连接器在此亦可发挥作用。“性能、可靠性和稳定性等关键因素决定了是否选用一个产品。”Hertwig解释道, “这是因为即使在恶劣的工业应用条件下,也需要实现电机的可靠运行。”

圆形连接器

产品 M8和M12圆形连接器

菲尼克斯电气为工业自动化应用提供各种设计型号的公制圆形连接器:包含从大到小的不同尺寸、直头或弯头,预制或用于现场组装。产品组合多样,可为信号、数据和电力传输提供理想的解决方案。

案例总结

智能电机结构愈发紧凑,需使用尺寸匹配的智能连接器。“为了经济高效地定制满足客户应用需求的产品,我们需要在不修改基础设备的前提下设计方案。”Hertwig总结道, “此举能够大幅减少工程工作量,进而缩短开发时间,降低成本。” 无论是设备制造商的标准还是特殊要求,几乎所有的客户都要求可轻松灵活地整合到备选模块中。除了各种通信和配置接口外,还可为个性化配置提供额外模拟量和快速数字量输入及输出。