依托模块化装配线,实现不间断生产 菲尼克斯电气的机械制造部门拥有悠久历史。
对于具有创新思想、全面专业知识以及多年丰富经验的机械制造商而言,拥有一条可以生产优质组件的高度自动化装配线至关重要。
为此,菲尼克斯电气的机械制造部门自主开发和生产高质量产品,包括设计与实施具循环周期较短的高速装配系统。
机械制造部门拥有员工260人,负责为菲尼克斯电气的各业务部门以及公司在世界各地设立的开发和制造中心提供支持。
模块化装配线
Axioline I/O模块的模块化装配线是菲尼克斯电气机械制造部门的创新产品之一。该系统目前涵盖了100多种不同的I/O模块。要达到这一灵活程度,待生产的组件需置于输送架上来回往复于整个循环系统。
这种规模的生产线必须持续稳定运行才能快速收回投资成本。为防止生产线停机,线上的所有组件都必须拥有高可靠性。电源的重要性不言而喻,如果不能为装配线控制器提供24 V DC电源,控制器就会停止工作,整个机器都将停止运行。
中央控制柜中的电源
机械制造商选择了QUINT DC UPS不间断电源为中央控制柜供电。
数据丢失或生产中断造均将成巨大损失,因此,不间断电源发挥着重要的作用。一旦断电,不间断电源能够继续为控制器和工业PC机提供24 V DC电源,确保PC机有足够时间保存重要的过程数据后正常关机。