IP67交换机可缩短组装和测试系统的调试用时 机械制造应用中的各工作站通过IP67交换机联网。

KMS自动化系统

KMS Automation公司为汽车行业提供定制化的压铸件组装和测漏系统。KMS Automation公司的系统内各工作站通过IP67交换机联网。交换机外形紧凑并配有便于操作的行线槽,可将各站点快速连接到以太网。

位于德国Schramberg-Waldmössingen的KMS Automation公司总部

KMS Automation公司开发并生产组装和测漏系统

KMS Automation 公司为汽车行业及其供应商提供定制化的压铸件(如 变速箱和电机)组装和测漏系统。该企业拥有约60名员工。

KMS Automation公司的工作站安装了分布式IP67交换机

工业以太网是模块化制造的通信基础

不同压铸件需经过若干组装和重复检测的步骤。泄压检测尤为重要。其中,最具挑战的步骤是,必须检测尚未完全组装并带有几个开口的组件。要对零部件进行泄漏检测,必须将零部件精确卡在工位上,确保与零部件的几何形状吻合。然后通过测漏系统对零部件施加测试压力,检查零部件是否能承受测试压力。

为了将螺丝刀控制装置、摄像头传感器、力距离测量系统和操作面板等技术组件集成到各个工作站,KMS Automation公司使用了工业以太网。工业以太网标准奠定了模块化制造的通信基础。

菲尼克斯电气的M12交换机简化了我司组件的以太网连接。另外,工作站连接灵活,对最终客户而言,加快了产品的调试。

Daniel Infantone - KMS Automation, 电气装置部主管
Daniel Infantone,KMS Automation公司的电气装置部主管
配有五个防溅水以太网端口的非管理型交换机

IP67交换机直接安装到各工作站的滑动支架上

为方便直接地将技术组件联网,IP67交换机直接安装到各工作站的滑动支架上。该交换机提供五个防溅水的M12 D编码以太网端口。预制电缆在现场即可轻松连接各工作站的以太网组件。安装在各工作站基座上的M12电源连接器为交换机提供24 V 直流电源。由于FL SWITCH 1605 M12采用超薄设计,系统集成时不仅节省空间,还方便电缆出线。交换机通过两个M6螺钉固定在滑动支架上。通常,各工作站的布局空间很有限。工作站之间使用M12连接器可轻松实现直接访问。

虽然是定制化系统,但KMS Automation公司还是会出于效率方面的考虑,尽可能使用标准化技术。这就是设备制造商为何更倾向于使用可快速集成的通用型组件和方案的原因。通过预制电缆连接各工作站的传感器和执行器,快速实现以太网联网。在工作台上,I/O层通过M12连接器连接到SACB传感器/执行器分线盒。各工作站基座含有必要的控制柜,因此无需另设机柜。通过安装在DIN导轨上控制器旁的SFN系列交换机,可与基座控制柜实现以太网联网。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
交换机产品组合一览

您正在寻找适用于您的网络的以太网交换机吗?

您正在寻找理想的交换机,以实现网络自动化吗?菲尼克斯电气提供各种防护等级的非管理型交换机和管理型交换机。