提高传送带可用性 在机械制造中,传送带利用CONTACTRON混合马达起动器智能切换和转动。
汉格斯特国际集团采用菲尼克斯电气的混合马达启动器驱动其组装设备的传送带。汉格斯特公司之所以选用这款混合马达启动器,是由于该设备设计坚固,接线简单,操作便捷,使用寿命比同类设备长10倍, 提高了系统可用性。
汉格斯特国际集团
汉格斯特国际集团研发和制造滤清解决方案,有效清洁轿车、多功能汽车以及轮船的发动机,确保发动机高效运行。滤清系统能有效清洁发动机和机械设备,确保它们高效运行。
1958年成立于德国明斯特的汉格斯特国际集团是家族式企业。该公司在全球各地拥有大约3000名员工。
汉格斯特国际集团组装设备中的混合马达启动器
汉格斯特公司拥有强大的生产能力, 不仅生产灵活性高,产品质量上乘,还不受外部供应商的限制。该公司内部的生产设备,包括软件和电气部件均由公司自行设计、规划、组建和安装。因此,该公司的生产设备具有高实用性和可用性,并可根据实际需求进行维护。
生产设备所采用的组件要求具备一流的质量、易操作性和耐用性。为此,汉格斯特公司采用菲尼克斯电气的CONTACTRON系列混合马达启动器来驱动组装设备的传送带。
坚固耐用的设计以及直观方便的接线和操作是我们选择CONTACTRON的原因。
混合马达启动器可实现更长的维护周期
汉格斯特的生产设备使用频率高,而CONTACTRON混合马达启动器的使用寿命比同类设备长10倍,这也是一大优势。它极大地延长了维护周期并提高了系统可用性。除传送带外,混合马达启动器还适用于功率高达3 kW左右的马达以及小型货用升降机。
了解我们所有的混合马达启动器 三相异步电动机的开关、换向和保护
您想知道如何开关、换向和保护从50 W到3 kW的三相异步电机吗?如想知道,请联系我们或在此处看看我们的智能开关设备。