菲尼克斯电气提供一系列环境传感器,为客户量身定制紧凑型气象监测系统。气象监测系统的环境传感器可通过Modbus直连控制系统。传感器经预配置,可直接用于传输气象数据。
一旦需求发生变更,即可轻松添加或移除传感器,同时接口不受任何影响。即使规范不断变化,也可轻松复制应用。
借助传感器,地面光伏系统运营商可采集到各项气象数据。气象监测系统全天候测量太阳辐射、风速和温度等重要气象数据。例如,该数据可用于计算效能比指数。效能比指数是光伏系统实际获得的能量产量与理论可达到能量产量的比值。该指数被视作衡量光伏系统运行质量的指标,因此对系统运营商和投资者而言至关重要。
菲尼克斯电气提供各类气象数据采集产品。IEC 61724-1标准规定了针对A和B类系统的环境传感器精度要求。地面光伏系统属于A类系统,必须满足严格要求。菲尼克斯电气的所有传感器均符合此类精度要求。
除传感器外,菲尼克斯电气还提供安装和电气连接所需的配件。在软件层面,采用Solarworx的预配置功能块来读取传感器数据。此外,系统运营商还可获得功率性能指标。该指标可将当前系统性能与理论上可能达到的性能相比较。类似于能效比指数,该指标同样可基于瞬时值来衡量系统的效率与可靠性。
菲尼克斯电气提供一系列环境传感器,为客户量身定制紧凑型气象监测系统。气象监测系统的环境传感器可通过Modbus直连控制系统。传感器经预配置,可直接用于传输气象数据。
一旦需求发生变更,即可轻松添加或移除传感器,同时接口不受任何影响。即使规范不断变化,也可轻松复制应用。
使用M12 Y型分配器,无需单独连接每个传感器,便可轻松实现串联。这使得现场布线量显著减少,轻松将传感器集成到整个系统中。
菲尼克斯 电气的气象监测系统用途广泛,可通过标准接口连接常规传感器。传感器可通过Web界面轻松配置。因此,无需任何编程知识即可调试气象监测系统。
为轻松连接至上级SCADA系统,气象数据应采用Modbus、PROFINET或SunSpec®等标准化数据格式,并通过以太网传输。
通过Web界面,用户可随时在系统网络中访问气象监测系统。
气象监测系统传感器均配备Modbus接口,优势明显。首先,只需一个接口即可从所有传感器获取数据,降低系统和接口成本。一旦需求发生变更,即可轻松添加或移除传感器,同时接口不受任何影响。即使需求不断变化,也可轻松复制应用。
与紧凑型气象监测系统不同,菲尼克斯 电气的传感器为独立模块。因此,如果某个传感器发生故障,只需更换该传感器即可。菲尼克斯 电气的M12圆形连接器满足高工业标准,使用该连接器即可轻松更换传感器。
若使用我们的数据采集系统,通过圆形连接器即可直接将传感器连接到开关设备和控制设备。此外,该系统含不间断电源,可缓冲临时停电。
我们自主开发的应用程序集成了基于Web的管理系统,无需任何编程知识即可调试传感器。自动配置功能可自动检测总线连接的所有传感器。由于内置控制器,传感器可通过Modbus/TCP、PROFINET等通用接口传输数据。
在24 V电源电压下,所有传感器都具备反极性保护功能,降低投资风险。