逆变器通信 菲尼克斯电气提供大量现成的驱动程序和功能块,可简化调试。这一多样化的选择让模块化扩展更灵活。
挑战
光伏系统的盈利能力
为确保光伏系统的成本效益,所有组件必须能够长期耐受极端环境。然而,即使硬件质量过硬,软件也必须经过充分的开发和测试才能确保调试顺利无误。
无需费力分析协议,现有功能块可直接使用各种逆变器或电能监测设备。因此,编程时可将重点放在数据处理和通信功能上。
解决方案
使用预制功能块轻松实施光伏项目
Solarworx软件库的功能块
菲尼克斯电气PLCnext Engineer编程软件提供Solarworx软件库,助力轻松实施光伏项目。软件库包含数据记录仪驱动程序、逆变器和电能监测设备接口以及端口。此外,软件库还提供复杂模块,诸如用于计算太阳位置、监测光伏跟踪器以及用于读取环境传感器的模块。菲尼克斯电气不断开发新的驱动程序和功能块,助力集成更多逆变器。该操作旨在尽可能降低光伏系统调试的工程费用。
菲尼克斯电气提供光伏系统专用软件库,功能日益丰富。预制功能块实现了与逆变器的直接通信。由此可直接读取逆变器基本信息,如序列号或逆变器型号。此外,功能块还可测定各项标准交直流测量值,如当前馈电功率和发电量。功能块甚至还能获取逆变器的特定事件和状态信息。另外,菲尼克斯电气也提供用于控制光伏跟踪系统的功能块。菲尼克斯电气推出兼容SunSpec®开放标准的功能块,为系统集成商和用户提供了极大的便利。
SunSpec®联盟是一家全球性的用户组织,拥有超过170名来自太阳能行业的成员。该组织致力于制定通信标准,推动即插即用型解决方案发展。由此降低太阳能供电系统的成本和复杂度,提高对投资者的吸引力。
优势
- [x]使用预编程功能块,缩短工程设计时间
- [x]功能块测试全面,光伏系统运行可靠
- [x]符合国际编程标准IEC 61131,使用灵活
- [x]功能块库定期扩展,功能范围不断扩大
Ihre Experten für Solarenergie
全球可再生能源行业管理部
我们将竭诚为您提供支持,助您实现可持续供电。