适用于现代LED照明的可靠连接方案 WE-EF Leuchten公司采用菲尼克斯电气的LED连接技术。菲尼克斯电气的产品和解决方案可确保安全布线以及可靠的智能照明。

安装了LED路灯的街道
  • WE-EF Leuchten公司灯具适用于各类户外应用。
  • 在各种应用场合,现代光源都助力实现街道与楼宇的便利、宁静和安全。
  • WE-EF Leuchten公司开发的户外照明灯具均采用LED技术。

客户概况


WE-EF Leuchten公司总部位于德国下萨克森州比斯平根市,其灯具产品适用于各类户外应用,也适用于灯具需要特别保护的区域。该公司致力于研发楼宇、街道及公共空间的照明。产品系列包括桅灯、吊灯、壁灯、吸顶灯、柱灯、柱头灯、射灯、泛光灯、探照灯、嵌入式筒灯以及水下照明灯。

应用


Peter Oetjens,WE-EF Leuchten GmbH电气工程开发部主管

电气工程开发部主管Peter Oetjens正在展示带QPD接口的WE-EF灯具

除智能LED驱动器外,WE-EF还希望在其新款LED路灯中集成通信模块,用于传输内置传感器采集的数据。“我们为比勒费尔德地区的一个项目重新设计了灯具组件控制器。”电气工程开发部主管Peter Oetjens解释道,

“电气元件并不像通常情况下那样安装在灯杆上,而是直接装在灯具壳体上。” 电子设计符合ZHAGA联盟接口规范规格书18,规划及安装人员可确保在全球范围内电气系统的统一设计和安装。

解决方案


QPD快速电源分配器

采用QPD快速电源分配器,安装人员最多可缩短80%的接线时间

WE-EF设计师采用菲尼克斯电气的QPD快速电源分配器实现灯具的电源布线。成熟的QUICKON IDC速连技术,安装人员无需任何预处理或特殊工具即可现场连接电缆,操作快捷, 从而可非常快速地建立可靠的电气连接。

仅需几步即可将单根李兹线穿入连接器的穿线框,并自动切去绝缘层,实现可靠电气连接。接头螺母拧紧时,连接器也将自动提供相应的去应力保护。

该原理可将连接时间缩短多达80%,可靠避免出现接线错误。其核心理念是无需打开灯具或电气系统即可进行连接,解决方案可轻松付诸实施。“如今,QPD对此功能的实现来说是不可或缺的。”Oetjens说道。

易于安装,可靠性高,这些标准对于桅灯的内部电气作业来说同样至关重要。尽管安装的产品能够经受住数十年的风吹雨打,但集成的电气系统需要大量的设计专业知识和技巧。

PTSM 0,5系列固定式连接器(左侧)和插拔式连接器

PTSM 0,5系列固定式连接器(左侧)与插拔式连接器设计紧凑,可用于SMT工艺且不会褪色

PTSM 0,5系列固定式连接器和插拔式连接器迅速成为理想的连接解决方案。该系列连接器专为LED灯设计,具备三大优势。第一,插座与接线端子在热应力作用下依然不褪色,因此可采用SMT工艺与LED一同焊接至PCB上。此外,白色元件与白色阻焊层颜色一致,在透明盖板下并不显眼。

其他公司也能生产硬件。但对于我们而言,在功能与服务方面,潜力最重要。

Peter Oetjens - WE-EF Leuchten GmbH, 电气工程开发部主管
Peter Oetjens,WE-EF Leuchten GmbH电气工程开发部主管

Peter Oetjens,WE-EF Leuchten GmbH电气工程开发部主管

产品


联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888

摘要


 街道照明

LED驱动器和控制器等有源电子元件可将LED灯打造为智能照明方案。无源电子元件则可确保此类照明产品的高效制造,实现安全布线与可靠操作。位于德国比斯平根市的灯具制造商WE-EF采用QPD快速电源分配器与PTSM 0.5系列PCB连接器的三大理由。“其他公司也能生产硬件。但对于我们而言,在功能与服务方面,潜力是最为重要的。”Peter Oetjens说, “我的愿景?那就是将我们公司的所有灯具都改造为支持联网的智能产品。”