过程技术系统的电能监测 通过全面监测设备状态,节约能源成本,提高系统可用性。尽早发现潜在损坏,助力优化过程。
挑战
智能规划维护
大部分意外故障均由用电设备引起,如旋转设备。在此情况下,泵机、压缩机和搅拌器等设备会受到损坏。此类设备的维护作业常常过早或过晚,进而导致生产停机。
通过长期监测电机和泵机,用户可发现相关损耗迹象,进而满足预测性维护的先决条件。基于此类信息,系统可预测到即将发生的故障,实现适时维护。此外,用户还能随时获取系统部件的性能状态信息。
解决方案
尽早发现损坏和功能故障
通过对关键泵机和电机的持续监测,实现精准维护。根据设备的尺寸和类型,使用液压、机械或电气监测方案。
功率可提供系统部件的运行、状态和操作点信息。监测系统支持经济高效的快速改装,因此也适用于中小型泵机和电机。
有功功率特性可用于识别多种故障模式,助力实现适时维护。
有效的电机和泵机监测
通过测量电流和电压,使用有功功率记录电机运行值。对于三相设备,可搭配使用直流电路、电流接触器或变频器。
若使用额外传感器进行监测,监测模型将进一步微调。数据可传输至一个或多个上级系统,如数据库、云、MES以及资产管理。由此保障生产流程不受影响。
优势
- 减少安装工作量,轻松改装有功功率测量装置,即可监测旋转设备
- 智能利用电气变量实现预测性维护,大幅减轻维护和维修工作量
- 可选振动监测,进一步提高系统可用性
联系方式
Wilfried Grote
全球化工制药/过程行业管理部经理
我乐于就系统电能监测为您提供建议,助力发掘系统可用性的优化潜力。