行业解决方案中心的高能效楼宇运营 菲尼克斯电气提供用于房间自动化和主要系统的监测及控制解决方案,实现可持续、安全的楼宇运营。

带有联网图标的楼宇内部景象

客户概况


位于德国巴德皮尔蒙特的行业解决方案中心 – 4号楼内部视图

Phoenix Contact

4号楼建筑面积达18,000 m²,内部使用了大量玻璃结构,极具现代化建筑风格,并设有一个贯通所有楼层的超大中庭。

放眼楼宇内部的基础设施、高度自动化的房间和设计灵活的办公区域,均彰显了办公楼的开放性。

挑战


在屏幕上使用Smart Building Cloud的人员

单独楼宇应用和高运营成本

电费、供暖费和维护费用等持续运营成本约占楼宇总生命周期成本的80%。

解决方案


楼宇中的热电厂

高效能源管理和经优化的供能过程

能源的生产、消耗和储存过程均与加热及冷却回路智能联网,助力实现高效能源管理,进而改善供能过程。巴德皮尔蒙特厂区的四座办公和生产楼宇以环网方式供能,所有发电机、用电设备和储能系统均互相连接。

两座热电厂的发电量可满足约60%的厂用电量。热电厂产生的余热则可用于楼宇的供暖与制冷。主动负载管理使用储能控制策略,确保楼宇负载不会超过峰值负载。因此,新建的4号楼无需单独供能系统。

几乎所有通风系统均配有热回收装置。屋顶光伏系统输出功率高达160 KWp,可主动集成至电力供应系统中, 光伏系统生产的可再生能源还可用于电动汽车充电站等设施。

楼宇自动化控制柜

将楼宇服务管理系统连接至主动式能源管理系统

在实施楼宇技术时,设施管理团队决定使用菲尼克斯电气自主生产的组件和系统。楼宇的运行基于Emalytics楼宇管理系统,可将楼宇服务管理系统连接至主动式能源管理系统。上级系统可接收来自27个ILC 2050 BI控制器的现场侧数据。智能控制器基于Niagara Framework,可将来自各业务的所有数据标准化,并传输至Emalytics楼宇服务管理系统。

无论是常规传感器和执行器,还是基于IP的新型智能现场设备,均可快速轻松集成到系统。Emalytics还能根据记录信息对已安装设备进行预测性维护。例如,异常数据可提醒运营商注意在未来可能出现的故障。通过分析热电厂电机火花塞的特征值,Emalytics能在必要时给出预防性设备更换建议, 从而显著延长热电厂的运行时间。

采用ILC 2050 BI的模块化自动化站点

不受位置限制的楼宇控制和监测

此外,ILC 2050 BI还支持BACnet IP、BACnet MS/TP、M-Bus、KNX/TP、SNMP和oBIX等既定楼宇技术标准。Inline I/O系列推出相应模块,可用于连接如DALI、Modbus/TCP及Modbus/RTU等常见总线系统。现场设备可不受协议限制集成到ILC 2050 BI控制器,大大简化了工程设计和布线工作。

楼宇管理系统支持在任意地点轻松控制和监测不同楼宇, 还可将既有楼宇便捷集成至新系统。这为运营商提供了诸多便利,现可对比不同地点的楼宇,或建立覆盖所有楼宇的通信平台。系统亦可根据现有数据改善各楼宇的供能过程,从而提高楼宇管理效率。

优势

  • 通过能源生产、耗能和储能的智能联网实现高效能源管理
  • 不受位置限制的楼宇控制和监测
  • 优化供能过程效率

联系方式

Bernhard Tillmanns,全球楼宇技术行业管理部经理
Bernhard Tillmanns
全球楼宇技术行业管理部经理
我乐于就现代化改造或新建项目为您提供咨询服务。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。

摘要


Emalytics楼宇管理系统

高能效的楼宇运营

Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG专业从事楼宇运营优化、生命周期成本计算和建筑使用成本基准测试。公司以总建筑面积为85,000 m²的各类型建筑为基准,对菲尼克斯电气实施了竞争力分析。结果表明,巴德皮尔蒙特项目的成本在同类项目中较低。这一成果有赖于建筑基础设施、技术和商业建筑管理领域的创新理念,以及高效的供应和处置成本设计。