您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

控制和监测电加热跟踪 及早发现故障,避免系统停机,进而提高系统可用性。

管道的加热跟踪

挑战


显示在平板电脑上的炼油厂管道加热跟踪状态信息

监测加热跟踪系统

过去,加热跟踪系统与电网之间通常仅通过一个保险丝连接,因此故障不易被察觉。一旦出现故障,整个运行体系都会停机。因此在专项检查期间,将定期监测各个加热跟踪系统。我们为老化系统量身定制的可扩展监测解决方案为此提供了补救措施。在分布式控制系统中直接获取加热跟踪系统的实时状态信息,助力及早采取对策。

解决方案


通过测量电流轻松确保系统安全

我们的电流变送器可检测加热系统的电流。此方法可识别加热跟踪系统的开路、短路或绝缘故障。监测电流可确保安全输送介质。

电流变送器通过Radioline无线系统连接,无需复杂的布线即可将测量信号传输到控制室。Radioline客户端可轮询多达99个Radioline站。您可以将数个跟踪加热器与每一站连接, 从而轻松检测任意数量的加热跟踪系统。

加热跟踪监测:拓扑设置
无线I/O通信
Radioline是用于大型系统的无线系统。该产品可将异常读数立即显示到系统控制中心,从而及早采取对策。
有关Radioline无线系统的更多信息
无线I/O通信
灵活的信号匹配
PACT电流互感器产品种类齐全,可将大交流电流转换为1 A和5 A的次级电流。
有关电流互感器的更多信息
灵活的信号匹配
具备功能安全和防爆保护的信号隔离变送器
MACX Analog信号调节器可为所有区域和材料组提供防爆保护,同时符合SIL IEC/EN 61508标准的功能安全要求。
有关信号隔离变送器的更多信息
具备功能安全和防爆保护的信号隔离变送器
电加热跟踪控制柜

即用型控制柜解决方案

控制柜预先接线,安装十分便捷,即时可用,优势明显。

无论是监测还是控制加热跟踪,我们均可提供满足用户个性化要求的控制柜解决方案。我们满足SIL 2标准的连接器解决方案可确保温度传感器始终监测正确的加热条。

炼油厂里的氢气管道

降低的能耗

按需使用本地PLC控制加热跟踪。通过现有HMI或通过WLAN连接的笔记本电脑进行配置。此外,用户亦可将加热跟踪集成至控制系统。借助兼容模块类型包 (MTP) 的接口即可完成集成。通过PROFIsafe设置符合SIL 2安全等级的参数,即可定义加热跟踪的关断参数。

菲尼克斯电气智能控制器助力按需使用能源。通过可配置的限位开关,温度传感器确保仅在需要时启动加热系统。采用小型控制器即可实现精准功率控制。在此情况下,热输出通过脉冲宽度调制调节。

clipx ENGINEER工程软件

控制柜制造工程软件

clipx ENGINEER工程软件能够有效规划端子条,放置工业电子产品,以及设计安装板。

将现有的加热跟踪系统解决方案转移到我们的clipx ENGINEER工具中,作为模板。只需点击几下,我们的解决方案就能完美满足您的需求。然后,您可以在菲尼克斯电气网上商店中使用我们的选型工具订购单独的产品或预组装解决方案。

优势

  • 依照SIL-2安全等级持续监测加热条,提高系统可用性
  • 通过精准的功率控制优化能耗
  • 预装即用的控制箱可降低安装成本
  • 现有加热跟踪系统可轻松集成至控制室

联系人

Wilfried Grote
Wilfried Grote
全球化工和制药行业管理部经理
+49 5281 946-3033
我乐于就可扩展监测解决方案为您出谋划策,助力提高系统可用性。

应用案例


基于无线技术的加热跟踪监测

基于无线技术的Sappi Stockstadt公司加热跟踪监测

  • Sappi Limited是全球领先的纸张、纸浆和化学纸浆解决方案供应商。
  • 深入了解如何将异常读数立即显示到操作员控制中心,助力及早采取对策。

产品


手持平板电脑,位于控制柜前的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将为您提供建议,并与您携手打造理想解决方案。