基于无线技术的Sappi Stockstadt GmbH管道加热跟踪监测 通过智能无线通信技术,实现流程成本优化。

炼油厂的加热跟踪

客户概况


Sappi Stockstadt GmbH工厂基地俯瞰图

Sappi Stockstadt GmbH

Sappi Limited是全球领先的纸张、纸浆和化学纸浆解决方案供应商。Sappi Stockstadt GmbH拥有550余名员工,每年产出近145,000公吨纸浆和230,000公吨纸张。每个工作日有多达1,000公吨纸张运离工厂。

该基地配备自有发电站和污水处理设施。

这些备受印刷业和媒体界好评的精美纸张将运往全球100多个国家/地区,用于制作高级杂志、画册、艺术书籍和高端平面广告。

挑战


管道加热跟踪

可靠避免计划外系统停机

各加热跟踪系统先前会在专项检查期间接受定期检测。此外还使用了剩余电流动作断路器来监控所有加热跟踪系统。但经验表明,尽管如此也无法可靠检测出所有故障。

启用后不久,输送作业因管道冻结不得不再次停止。此时需要对受影响的管道进行耗时且成本高昂的除冰和清洁作业,严重情况下会还导致暂时性的生产停机。

解决方案


适用于加热跟踪监测的控制柜
适用于加热跟踪监测的控制柜解决方案
加热跟踪监测的拓扑设置
适用于加热跟踪监测的控制柜

菲尼克斯电气监测系统可测量每个管道跟踪加热器的电流。若偏差达到0.5 A,分布式控制系统便会生成警告消息并立即显示在控制室或远程车间的显示器上。这便于员工及早发现变动, 从而立即采取对策,确保系统的高可用性。

适用于加热跟踪监测的控制柜解决方案

由于不同建筑构件之间未敷设电缆,因此Stockstadt公司解决方案面临着如何将测量值集成到现有分布式控制系统这一特殊挑战。这就需要简便且可靠的信号传输。

采用专有Radioline无线系统,即可无线传输测量值。用户可根据具体应用需求使用不同拓扑。使用无线路径解决方案后,加热跟踪系统信号通过Modbus/RTU服务器模块集成至分布式控制系统。

加热跟踪监测的拓扑设置

混凝土墙因其厚度较大导致无线通信的可行性存疑。通过实施现场无线测试,用户得以确定哪个传输频率和天线型号适合部署场景。

相关人员迅速明确了所需组件,并提供可靠无线传输的证明作为预算核准依据。

联系人

联系人:Wilfried Grote
Wilfried Grote
全球化工制药/过程行业管理部经理
我非常乐意就基于无线技术的管道加热跟踪监测系统为您出谋划策。

案例总结


Sappi Stockstadt GmbH的管道加热跟踪监测

无需定期巡检

所有管道加热跟踪系统的数据均会传输至控制室并可视化。除各个跟踪加热器的电流外,系统还会在紧急情况下向员工显示警告消息。

建筑构件之间便无需复杂布线。测量值将通过Radioline无线系统无线传输至分布式控制系统。控制室和车间的过程控制系统监测解决方案可集中访问上述数据。这就可以省去费时的巡检作业。

该监控系统可同时监测多路管道加热跟踪系统,并实时检测异常变化。由此,解决方案不仅能提高系统可用性,还可降低工作量和成本。