使用模块类型包 (MTP) 实现模块化生产 便捷的模块工程设计和快速上市:MTP助力高效、灵活响应客户需求。

使用计算机进行模块化系统可视化的男子
傍晚时分的过程工厂

过程行业的变革

在许多地区,过程行业都采用了常年运行不间断的大型系统。因此,及早发现潜在异常以防止造成损失,确保持续运行就显得尤为重要。持续运行的重要性日渐显现,面对市场趋势、不断上升的原材料价格、日益激烈的竞争压力,无故障系统运行的未来可行性均受到了相应挑战。

系统的模块化设计可提高灵活性,满足客户个性化需求以及一般条件。单个过程由此可划分为各单独组成部分,并与模块逐一对应。

MTP:深度变革过程自动化

模块类型包 (MTP) 是一项跨制造商标准,助力实现系统模块标准化,可不受制造商限制将模块集成到自动化系统。与此同时,模块支持相互通信以及与上级控制系统通信。

单个模块称为过程设备组件 (PEA)。这是一种能够通过标准接口相互通信的自主功能模块。模块说明见MTP驱动程序文件。诸如模块功能、特性等各项信息均记录于MTP中。由此即可灵活更换和重新配置功能单元。这意味着生产系统启动更快速,可灵活满足客户的个性化需求。过程编排层 (POL) 可读取和控制各个PEA。

如视频所示,通过搭配使用MTP和NAMUR开放式架构 (NOA) 标准,用户可提高数据透明度,进而提升过程效率与灵活性。

我们对MTP的投入

ZVEI和NAMUR据此起草并制定了MTP标准。目前,PROFIBUS用户组织 (PNO) 负责MTP的进一步开发以及对各类用例的实用性研究。

MTP随着行业需求的变化不断被更新。德国标准日益为全球各地所采用,这清楚表明MTP在过程行业发挥着愈发重要的作用。
因此,MTP概念后续将被纳入IEC 63280标准。各个页面将介绍不同主题,如基本概念、HMI接口或报警方案。

通过携手其他合作伙伴参与工作组开展的各类活动,菲尼克斯电气多年来一直致力于MTP的不断发展。

在办公桌上使用MTP DESIGNER的男子

MTP DESIGNER助力轻松打造模块化系统

模块化自动化从未如此灵活:菲尼克斯电气MTP DESIGNER助力快速配置和启动模块系统。该软件可自动生成符合MTP标准的模块,并轻松集成到控制系统。

MTP是过程行业应对挑战的理想解决方案。依托该标准,无论是成本压力、资源消耗,还是熟练工人短缺,所有利益相关方都可从中受益,并确保未来的竞争力。

Anja Lang - , 过程行业垂直市场管理 | 产品管理
Anja Lang
MTP适用行业概览

MTP的重要性

MTP可提高运营效率和灵活性,在诸多行业都发挥着重要作用。

化工和制药行业的特点是市场需求不断变化、生产批次繁多,因此常需要更换原材料以及改变生产工艺。为确保过程的高灵活性和尽可能减少停机,生产系统采用了模块化设计。这意味着模块自动化亦可在短时间内适配新生产批次。

不过,即使是建设新生产基地,MTP也可以模块化方式构建系统,并通过减少工程量来节省时间。这同样适用于更换损坏的模块。例如,可将故障泵机模块替换为即装即用的新模块,因为该模块使用MTP标准与控制系统通信。

MTP还可用来优化众多其他工业市场的开发、过程和维护。例如在公海领域,该标准可智能控制船舶的各个系统组件,如引擎、变速箱或空调系统。

MTP在各领域都具有颠覆性的影响

  • 上市时间缩短50%
  • 工程量减少70%
  • 灵活性提高80%

为不同目标群体带来的优势

交互式图像映射:MTP为不同目标群体带来的优势
模块制造商
MTP可显著降低开发工作量,为制造商节约时间和成本。针对各个模块及其用于可视化的操作显示屏,仅需实施一次数字化描述即可。由此,多个用户均可使用该模块。该设计可降低70%的工程量。
系统集成商
依托即插即用特性,系统集成商可将来自不同制造商的模块集成到过程工厂的POL中,只需极少的工程设计工作。在此方面,跨制造商兼容的标准化接口是一大优势。此外,用户可便捷调整模块,符合成本要求。这便于系统运营商满足个性化需求。
系统运营商
借助MTP,系统运营商不仅可缩短上市时间,还能够在整个系统生命周期内灵活响应需求变动。无论是数量变更,还是何种产品需求,厂商都能快速灵活地调整订单。

联系人

Anja Lang
Anja Lang
过程行业垂直市场管理 | 产品管理
我乐于就使用MTP实现系统模块化自动化为您出谋划策。
模块化自动化系统的金字塔结构示意图

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。携手打造理想的系统模块化自动化解决方案。菲尼克斯电气提供有关模块化自动化系统的全方位服务,涵盖硬件和软件。此外,服务内容还包括全面咨询以及概念开发(涉及工程活动)。

端到端工程设计也考虑到对功能安全、防爆保护以及网络安全的要求。欢迎即刻安排预约。