工业应用的图像数据 光学传感器是工业应用系统的“眼睛”。然而和人类一样,工业应用中的高性能外围系统必须确保图像处理功能持续、无误且可靠地运行,并达到所需性能等级。

配有数据连接器的摄像头

挑战


机器旁的员工

确保数据传输的可靠性

在现代生产过程和相关质量管理体系中,监测和评估电子设备会产生巨量数据。这些海量数据必须能够实现可靠的传输、收集和处理。上述要求同样适用于严苛的环境条件下,诸如因冲击或振动导致的持续机械应力。

安装在狭小空间内的系统结构愈发紧凑,这一小型化趋势为机器视觉系统设备开发商带来了更多挑战。电磁干扰脉冲会影响各组件的功能。系统框架下结构的缩减亦会危及稳定系统的完整性。组件功率日渐提高,而其安装间隙则不断缩小,进而造成散热问题。这不仅会影响传感器的运行,还将增加设备认证的难度。

解决方案


配有M12和板对板连接器的摄像头

实现可靠图像处理的数据连接器

微型化接口和设备集成连接技术支持安全屏蔽和数据传输,是解决此类潜在问题的有效方案。在设备开发过程中,印刷电路板上的组件依照电磁和热条件进行优化布局,进一步确保了可靠性。发热、信号完整性和阻抗模拟在采用非标组件时可发挥更多作用。

以质量和创新为己任,菲尼克斯电气是可靠数据通信领域的专业合作伙伴,提供单对以太网 (SPE) 连接器、RJ45 INDUSTRIAL连接器以及用于FINEPITCH系列屏蔽和非屏蔽板对板连接器的连接系统等组件。

优势

  • 依托专业咨询服务,提供合适的设备接口解决方案
  • 品质卓越,成就长期可靠的设备通信
  • 通过CAx下载文件、定制型模拟和样品服务为开发过程提供支持
  • 持续研发产品系列和单对以太网等热点技术

工业图像处理领域的数据传输速度不断提高,数据量也在不断增加。连接技术亦需应对此类挑战。

Birger Rathke - Phoenix Contact Deutschland GmbH, PCB和设备连接技术商务拓展部门负责人
Birger Rathke
免费样品
订购个性化样品套装

在实际应用中试用工业图像处理数据连接器。为此,仅需从各式样品中选择搭配出个性化样品套装即可。

即刻订购样品
配有数据连接器的摄像头

总结


咨询中的员工

提供产品和服务支持

先进机器视觉系统开发商必须在产品开发过程中考虑诸多重要因素,以确保可靠的高性能系统能够满足高数据传输速率和小型化市场环境需求。成本因素也起到了决定性作用。

菲尼克斯电气提供产品和服务,是值得信赖的合作伙伴。除技术成熟的数据连接器和创新产品解决方案(如SPE产品)外,菲尼克斯电气还提供模拟服务,助力实现成本优化的稳定设备通信和可靠系统。由此即可打造出高性能外围系统,实现可靠的工业图像处理。