利用无线系统高效监测露天矿场水位 位于南美洲的某大型露天矿场,希望实现矿井的自动化排水以及泵站的自动化监控。

停在南美洲露天矿场的卡车

菲尼克斯电气的Radioline无线系统支持远程监控水位,有效提高矿场作业效率。雇员的工作环境安全由此得到保障。

应用

在露天开采作业中,水会积蓄于矿坑中,必须定期抽除以确保工作环境的安全。为此运营方安装了五个泵站,并需要人工监测和控制。

矿场运营方希望为这五个泵站安装远程监测和控制系统,降低员工作业量,实现相应流程的自动化。该露天矿场共有五层,各层深度不同,所以亟需无线解决方案,需要在远距离下也能可靠传输数据,并向操作和监控中心提供实时数据。

图示如何利用无线系统监测露天矿场水位

解决方案

为简化I/O信号分配过程,矿场安装了菲尼克斯 电气出品的Radioline无线系统。该无线解决方案采用的Trusted Wireless 2.0技术是矿场应用的理想之选,可实现远距离数据传输。从而,露天矿场的各层间得以进行数据传输。

矿场的每层均安装了四个Radioline模块,用于转发矿坑湖水位信息。信号首先会传输到通信模块,该模块通过Modbus协议将信息发送至Inline控制器。信息处理完毕后则通过PROFIBUS即刻转发至PLC,由PLC对信息进行调节以供控制中心监测和分析。

在项目收尾阶段,还会进行各项测试,以确保通信稳定可靠,实现高效监测。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
工业无线系统

了解有关工业无线系统的更多信息

工业无线系统可有效提升工业数据和信号通信的灵活性和高效性。菲尼克斯电气解决方案多样,以便用户在应用中安全可靠地使用无线技术。

更多信息,请见: