泄漏监测 使用时间同步的数据采集和传输解决方案,实现持续的管道监测。

管道泄漏监测

挑战


氢气管道

识别和减少泄露

管道泄漏会引起严重的后果。泄漏的原因不仅仅是管道老化,未经授权获取管道所输送的产品(如石油、氢气、氨气和甲醇)也会导致泄漏。管道沿线每隔50公里或更长距离便设立传感器站点,用于记录发生的任何故障。但查找和修复泄露问题仍需花费不少时间。因此,出于减少人身伤害、财产损失、环境破坏及遵守法律要求的考虑,管道需配备高性能监测解决方案。

解决方案


联合开发,实现管道泄漏监测

菲尼克斯电气联手Krohne Messtechnik公司,研发了管道监控解决方案。

PipePatrol整体方案为油气管道提供了全套产品、解决方案和服务。上述方案已将操作、安全性、环境限制和法律要求等因素考虑在内。

冬季环境下的管道

传输必要状况数据

现场设备可靠的数据传输是控制中心做出稳妥决策的基石。各个测量站点所记录的流量、压力和温度数据均标有精确的时间戳,随后传输至控制系统。在温度剧烈波动的恶劣环境条件下,耐用型组件亦可确保相应距离范围内的可靠数据传输。

根据具体的当地状况采用合适传输方式,如基于VPN通道的安全互联网连接、SHDSL、蜂窝通信、Radioline以及WLAN连接,从而实现高质量数据传输。

用于监测管道泄漏的现场发送器

连接现有和新增的传感器

依托PLCnext Technology生态系统,即可连接和使用任意现场传感器。为此,菲尼克斯电气提供一系列本安和非本安I/O模块。

管道上亦可安装新传感器以提升精度。具体客户方案由我们的合作伙伴Krohne公司负责协调。

适用于各类基础设施的通信解决方案

无论在何处使用管道,有害物质排放始终是公司面临的一项特殊挑战。为此,菲尼克斯电气提供多种自动泄漏检测解决方案。快速反应系统专为不同的材料和直径而设计。通信系统种类齐全,可按需定制通信距离。

交互式图像映射:泄漏监测的拓扑表示
实现远程维护和网络安全的工业路由器
菲尼克斯电气的耐用型工业路由器通过电缆(LAN路由器与NAT路由器)或蜂窝通信(3G/UMTS/4G/LTE路由器)连接各种网络,为本地网络提供远程维护和防护。
了解有关工业路由器的更多信息
实现远程维护和网络安全的工业路由器
PLC和I/O
菲尼克斯电气提供配套PLC和I/O,防护等级达IP20及IP65/IP67,既可作为系统使用,也可充当适用于各类以太网网络的远程I/O站点。
有关PLC控制器和I/O的更多信息
PLC和I/O
工业无线技术:从IWLAN、无线IO到LoRaWAN
工业无线技术为工业应用提供安全可靠的无线连接。用户可按需使用IWLAN或蓝牙实现实时通信,近场应用可采用NearFi,长距离传输则可使用LoRaWAN或Trusted Wireless。我们的无线解决方案包括接入点、客户端及适用的天线与电缆。
有关工业无线技术的更多信息
工业无线技术:从IWLAN、无线IO到LoRaWAN
工业以太网交换机
菲尼克斯电气可提供管理型和非管理型千兆工业以太网交换机,支持以太网供电,通过IEC 61850标准认证,适用于DIN导轨安装。
有关工业以太网交换机的更多信息
工业以太网交换机

优势

  • 通过mGuard安全路由器的NTP服务器实现时间同步,进而统一控制器时间
  • 不同的传输介质可根据系统情况实现灵活的数据传输
  • 通过互联网实现安全传输,连接远程系统部件

联系人 | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
全球油气/海洋与近海行业管理部经理
+49 5281 946 - 2600
我乐于就高效的管道管理解决方案为您出谋划策。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到理想的解决方案。