您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

双向充电 Evtec公司采用菲尼克斯电气紧凑型CCS充电枪,研发出一款既能够为电动汽车充电,还可充当额外储能系统的家用充电桩。

汽车停在停车棚中,配有家用充电桩和屋顶光伏系统

概况

  • 瑞士公司Evtec专业从事直流快充业务。Evtec开发和生产用于电动汽车的全套充电解决方案。
  • 这家初创企业研发出一款能够在工作场所和家中进行双向直流充电的家用充电桩。
  • Evtec公司采用的菲尼克斯电气CHARX connect compact CCS充电枪专为低功率区间直流充电站而研发。
  • 低功率设计催生出极为紧凑的外形。
Evtec公司销售经理Dominik Mock站在充电站前

Dominik Mock担任Evtec公司销售总监一职

客户概况

总部位于瑞士克林斯 (Kriens) 的Evtec公司携手全球合作伙伴,共同研发和制造电动汽车充电解决方案。该公司自2010年以来一直专注于直流快充的合约解决方案。Evtec公司在此领域经验可追溯至电动汽车发展初显端倪的20世纪80年代末。公司采用了菲尼 克斯电气产品来制造其可扩展型高效充电装置。

在参观位于Kriens的生产设施时,Dominik Mock解释道:“我们每一个研发项目都对应一个特定订单。我们可响应客户的高度个性化需求,例如用于识别车牌的摄像头系统;同时也能开发充电站和后台系统之间的基础设施,安装计费系统,以及集成‘咖啡机式充电站’。我们认为充电领域拥有巨大的市场空间。而双向充电则是目前最激动人心的主题之一。“

家庭应用双向充电原理

家庭应用的双向原理:汽车电池在白天缓冲发电量波动,晚上将电力反馈至电网。

应用

车载储能模块通过双向原理缓冲可再生能源的发电量波动。“双向充电不再是一项技术难题。但在诸多情况下,例如标准和规范等框架条件仍不明确。“Dominik Mock说道。

Evtec公司研发出一款名为sospeso&charge的家用充电桩,其能够在家中实现双向直流充电。这个名字取自那不勒斯地区独特的“咖啡赠送”(caffè sospeso)习俗,即除自己的咖啡之外再多付一杯咖啡钱。咖啡师会记下这笔钱,然后应请求赠送咖啡给有需要的人。这种社会互助的做法以及施受传统同样适用于双向充电。

“菲尼克斯电气研发的技术正是提高直流充电在该领域实用度所需。在此负载范围内,外形纤细的轻量充电枪极为耐用,却无需复杂昂贵的冷却装置。“Dominik Mock解释道。

配备CCS充电插座的电动汽车正在用CHARX connect紧凑型CCS充电枪充电

CHARX connect紧凑型轻量CCS充电枪采用卓越的人体工学设计,外形十分纤细。

解决方案

我们将双向充电分为两大类:车辆到家和车辆到电网。车辆到家 (V2H) 指通常面向终端用户家庭的应用。

Evtec公司采用的菲尼克斯电气CHARX connect紧凑型充电枪专为家用充电桩而研发。低功率设计催生出极为紧凑的外形。充电枪采用内部密封型镀银端子并配有高精度温度传感器,这些安全特性使其能够更安全、轻松地应对大电流,符合欧洲CCS 2型标准和美国CCS 1型标准。若sospeso&charge家用充电桩连接到家庭电网,其不仅能为自用汽车充电,还可作为附加储能模块。

车辆到电网 (V2G) 可提升可再生能源在能源结构中的份额。成千上百万的电动汽车均可充当缓冲储能装置,进而在能源变革中发挥重要作用。

总结

这家初创企业推出sospeso&charge家用充电桩,助力在工作场所和家中实现双向直流充电。菲尼克斯电气旗下产品组合中的CHARX connect compact CCS充电枪高度适配需求,使得双向充电也适合家庭应用。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888