通过RJ45高速布线,稳固耐用 VDS Verkehrstechnik公司使用菲尼克斯电气的RJ45工业数据连接器应对恶劣环境。使用这些产品实施面向未来的强大交通监控解决方案。

应用于公路交通技术的工业数据连接器
  • VDS Verkehrstechnik公司开发和生产高精度交通监控设备。

  • 该公司使用菲尼克斯电气的铜缆数据连接器,保证测速设备即使在最恶劣的环境条件下也能完美运行。

  • RJ45工业数据连接器在振动、冲击和弯曲测试方面的技术性能十分优越。

  • 用于现场组装的连接器具有多种电缆出口方向,为现场布线提供了高度灵活性。

客户概况


VDS Verkehrstechnik公司的开发工程师和菲尼克斯电气的连接器解决方案

VDS Verkehrstechnik公司的开发工程师Roberto Keller选择采用菲尼克斯电气的连接器解决方案

21年多来,位于萨克森州(Saxony) Löbau的VDS Verkehrstechnik公司一直致力于开发和制造高精度交通监控设备。该公司是国际道路动力公司(IRD)的子公司,IRD致力于开发智能交通系统(ITS)产品和解决方案,业务遍布全球。

VDS是一家老牌企业,拥有25名员工,其设备有助于遏制超速犯罪,从而提高道路交通安全。

挑战


交通监控设备

交通监控设备对安装的组件有特殊要求

所有交通监控设备的核心都是摄像头传感器。这种高度敏感的照片传感器必须能够拍摄快速移动的物体,即使在雨雪天气或黑暗中也能拍摄,且能呈递作为法庭证供。采集的数据必须尽快从相应的测量传感器或测量设备传输至摄像头和电子评估装置(计算机),然后转发至光电转换器。采集的信息再通过LTE从那里直接传输至相关部门。

”例如,很难想象哪种环境影响会对固定设备产生永久性影响。不仅极端的温度波动会对内置电子元件造成压力,冲击和振动也会如此,”负责该项目的开发工程师Roberto Keller解释道。“想象一下,在距离繁忙的联邦高速公路两米远的地方,每十秒就有数辆40吨重的卡车经过。即使在最恶劣的工业环境下,这些条件也很难达到。过去的经历告诉我们,使用工业级连接器非常重要。”

解决方案


菲尼克斯电气的数据连接器解决方案

此外,设计应尽可能简单,以避免在现场出现操作错误

VDS Verkehrstechnik专注于提供持久可靠的、先进的、符合国家和国际标准的解决方案。菲尼克斯电气为此提供了铜缆数据连接器解决方案。”制造商的内部测试程序令人印象深刻,“Keller说。高达2,000 Hz的振动测试、高达50g的冲击测试,以及30 N的抑制力弯曲测试,结果毋庸置疑。如今,没有什么能阻挡未来高达10 Gbps的高速布线趋势。

所有组件相互匹配,即使在最恶劣的条件下也能保证最大的传输可靠性。除基础技术性能,用于现场组装的RJ45工业连接器也为现场布线提供了高度灵活性。

根据配置和可用的安装空间,可连接一个笔直电缆出口或向两个不同方向倾斜的出口。采用一体式设计和组装方法,无论是在工厂还是在安装现场,装配工都能轻松操作,无需任何特殊工具。

一旦找到了技术解决方案,另一个优势就变得明显起来。由于设备内部规范只要求防护等级达到IP20,而且不需要使用军事或重型工业连接器,因此与圆形连接器相比,节省了约30%的空间和70%以上的成本。

制造商的内部测试程序令人印象深刻。

Roberto Keller - VDS Verkehrstechnik GmbH, 开发工程师
Roberto Keller,VDS Verkehrstechnik公司开发工程师

Roberto Keller,VDS Verkehrstechnik公司开发工程师

产品


联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888

摘要


高速公路的视频监控摄像头

随着技术要求的不断提高,市场对连接器的性能需求也在不断提高。需要注意的是,必须考虑适用的标准,且必须始终确保向后兼容性。菲尼克斯电气在满足上述各项框架条件的基础上,成功打造了一款价格优化且面向未来的设备,同时确保了设备的坚固性和易操作性。