预组装功能模块可简化模块化机械制造过程 机械制造业采用即用即装的安装板来缩短装配用时。

Trepak公司灌装线

Trepak International AB公司利用预组装功能模块简化其设备的模块化设计。依托即用型安装板,Trepak公司可更高效地利用自有资源,提高灵活性,改善其物流作业。

Trepak液体产品灌装生产线

Trepak International AB —— 液体产品灌装系统专家

Trepak International AB公司专注于研发、制造、安装和维护液体产品灌装机以及各类包装的封装生产线。其解决方案广泛应用于 化工、石化、制药、卫生和化妆品以及食品饮料等诸多行业。公司总部位于瑞典南部的Malmö市,旗下拥有21名员工,于2021年迎来了成立的第40个年头。Trepak自身销售重心在斯堪的纳维亚地区,同时也携手不同的合作伙伴在世界各地开展设备安装业务。

Trepak公司的控制柜制造

制造整套液体产品灌装生产线

Trepak公司主要专注于生产三种不同类型的设备:灌装线、灌装机和旋盖机。但其专业领域为整套液体产品灌装生产线的制造。因此,Trepak公司在设计协调一致的整体灌装线方面拥有丰富经验。
Trepak始终根据各个客户的具体要求量身定制解决方案。公司自派工程师完成安装、维修和维护服务。
Trepak公司项目流程是其成功的保障。通过联合协调(即设计稽核),公司确保灌装线满足其客户的要求。上述过程亦可减轻安装与调试的工作量。Trepak公司的设备年产量为50台,均在商定时限内交付,设备质量和生产效率符合规格要求。
缩短生产用时是Trepak公司满足客户交付时限期望的一大关键因素。

在与菲尼克斯 电气合作之前,我们都是在公司内部完成DIN导轨与行线槽的切割工作,以及接线端子的安装和标记。有了菲尼克斯 电气的套装,我们便可节省时间,简化组装过程。再让我们重新接手这些加工作业是不可想象的。

Fredrik Högberg - Trepak International AB, 采购经理
Fredrik Högberg,Trepak International AB公司采购经理
各类配有即用型功能板的接线盒,适用于控制柜

使用即用型功能板快速制造灌装机

为加快生产速度,提高生产过程效率,Trepak采用了菲尼克斯 电气的组装服务。近十年来,Trepak公司所采购的解决方案均在瑞典的菲尼克斯 电气增值服务中心完成组装和标记。此类菲尼克斯 电气即用型套件为安装于DIN导轨上的标准品,可直接安装到Trepak设备和控制柜中。该项DIN导轨组装服务帮助客户灵活应对订单高峰,及时交付用于批量生产的即用型DIN导轨。借助这一模块化设计,Trepak公司可更高效地利用自有资源,提高灵活性,改善其物流作业。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
打开设备上的控制柜

了解有关机械制造产品系列的更多信息 菲尼克斯电气是您在机械制造行业的强力伙伴

您是否对机械制造业感兴趣?欢迎了解菲尼克斯电气针对设备制造商和运营商推出的一系列产品。依托菲尼克斯电气产品与服务,提升设备可用性,亦可实现全球范围的设备通信。快来一探究竟!