WLAN 1000 och 2000 Förse dina system med snabb och stabil WLAN-mottagning. De robusta trådlösa modulerna WLAN 1000 (klient) och 2000 (accesspunkt) har utvecklats speciellt för industrins krav. Välj mellan enheter med externa antennanslutningar för komplexa radiouppgifter och varianter med integrerade antenner för enkel, platsbesparande montering.

Förarlösa transportsystem i den digitala fabriken
WLAN 1010 med externt monterade antenner

Två externa antenner på WLAN 1000 och 2000 säkrar en optimal trådlös täckning

Kompakt och flexibel WLAN 1000 och 2000

Fordon, lager-shuttles och maskiner ska vara små. Därför måste alla komponenter vara kompakta och flexibla att montera. Serien WLAN 1000 (WLAN-klient) och WLAN 2000 (WLAN-accesspunkt) har utvecklats för det. Den kompakta WLAN-modulen kan enkelt monteras på väggar och plåtar eller helt enkelt snäppas fast på en DIN-skena. Bottenplattan av metall säkrar att modulen sitter ordentligt fast och att värmen leds bort tillförlitligt.
För att säkerställa god trådlös täckning även i svåra utrymmen är FL WLAN 1000 och 2000 utrustade med två antennanslutningar. På så sätt kan du alltid välja den bästa möjliga antennlösningen.

Din fördel: bästa mottagning och flexibel montering

Enhålsmontering av WLAN 1100

Enkel montering av WLAN 1100

Prisvärd komplettlösning WLAN 1100 och 2100

På WLAN 1100 (WLAN-klient) och 2100 (WLAN-accesspunkt) är den trådlösa modulen och antennerna förenade i en kompakt enhet som enkelt skruvas fast på apparatskåpet eller på maskinen.
Den trådlösa modulen WLAN 1100 och 2100 installeras enkelt som en antenn med enhålsmontering. Det räcker med ett 40 mm hål på maskinen eller apparatskåpet för installationen. En push-in-kontakt och en RJ45-kontakt används för att ansluta spänningsförsörjningen och Ethernet. Eftersom WLAN-modulen inte behöver någon plats i apparatskåpet kan den när som helst eftermonteras. Kapslingen på WLAN 1100 och 2100 är extremt robust och står emot även kraftigare mekaniska påfrestningar och stötar (stöthållfasthet IK08).

Fördelen: en snabb och platsbesparande installation

Wi-Fi 6-logotyp

Uppdaterad med Wi-Fi 6

Med Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) stöder WLAN-modulerna 1020 och 1120 den senaste standarden för trådlösa nätverk. Detta möjliggör effektivt utnyttjande av frekvensspektrumet, högre dataöverföringshastigheter och förbättrad prestanda i belastade miljöer. För att maximera prestanda och uppfylla de ökande kraven på trådlösa nätverk arbetar Wi-Fi 6 med de senaste teknikerna som OFDMA, MU MIMO och TWT. Tack vare stöd för Wi-Fi 6-E-standarden kan enhetsvarianterna FL WLAN 1022 och 1122 också användas i frekvensbandet 6 GHz, förutsatt att detta är godkänt i det aktuella landet.

Din fördel: kraftfullt, effektivt och robust Wireless LAN

WLAN-modul med skyddsplåt i förgrunden

Unik lösning tack vare säkerhetsstandarder och användarprofiler

Hög säkerhet med två virtuella accesspunkter och IP-filter

Vi lägger stor vikt vid att ditt nätverk och dina data är skyddade mot felaktig användning och manipulation. WLAN 1000 och 2000 stöder aktuella WLAN-säkerhetsstandarder som WPA-AES-kryptering och autentisering med Remote-Authentication-Dial-in-User-Service. Dessutom går det att ställa in olika WLAN-accesspunkter med egna lösenord och åtkomstfilter för två olika användargrupper, t.ex. service och användare. På så sätt har t.ex. serviceavdelningen obegränsad WLAN-åtkomst till alla enheter i nätverket, medan användare endast kan komma åt visualiseringsservern.

Fördel: säker mot manipulering och felaktig användning

Full mottagning med WLAN 1100

Full mottagning med WLAN 1000 och 2000

Full mottagning genom optimerad antennteknik

Signalmottagning av hög kvalitet är avgörande för en snabb och tillförlitlig trådlös kommunikation. Av det skälet är det viktigt att använda antenner av hög kvalitet. Två kraftfulla antenner med MIMO-teknik (Multiple Input, Multiple Output) är installerade i WLAN 1000- och 2000-enheterna. Dessa säkerställer snabb och stabil radiomottagning var du än behöver den. Detta ökar avsevärt den trådlösa kommunikationens stabilitet, hastighet och räckvidd.

Din fördel: alltid full mottagning

Ett styrsystem konfigurerar WLAN 1010 via ett CLI-kommando

WLAN 1010 kan konfigureras via REST-API

Styrs enkelt med PLC – via REST-API

WLAN 1000 och 2000 kan konfigureras via en REST-API via PC eller PLC eller styras till funktionstiden. På så sätt kan man snabbt och enkelt konfigurera många WLAN-moduler med ett kommando. Dessutom kan administrationen av nätverket automatiseras med styrsystemet, t.ex. för att tilldela WLAN-användare ett nytt lösenord för varje anslutning. Det är ett enkelt sätt att hantera säkerhetsrisken som är förknippad med ett statiskt WLAN-lösenord som är gemensamt för alla.

Fördel: full kontroll vid maskinprogrammeringen

Topologi: automatisk roaming för mobila enheter i WLAN-nätverk

Automatisk roaming för mobila enheter i WLAN-nätverk

Roaming – mobilitet i nätverket

En av de stora fördelarna med Wireless LAN är enheternas mobilitet i nätverket. Enheterna kan röra sig fritt i ett vidsträckt WLAN-nätverk och aktiverar automatiskt sin trådlösa anslutning till den accesspunkt som för tillfället har den bästa trådlösa signalen. Denna procedur kallas roaming.

Det trådlösa signalfältet i ett WLAN-nätverk kan förstoras efter eget gottfinnande genom att använda ytterligare accesspunkter. Hastigheten och tillförlitligheten med vilken enheterna – så kallade WLAN-klienter – kan byta trådlösa celler är av avgörande betydelse för automationstillämpningar. Snabb och tillförlitlig roaming är ett kvalitetsmärke för Phoenix Contacts industriella WLAN-produkter.

Typiska tillämpningsområden för WLAN 1000 och 2000

Shuttles i höglager
Montering på hyll-shuttles – även i långa, smala hyllgångar
Automationssystem
Trådlös integrering av svåråtkomliga maskindelar till nätverket
Förarlösa transportfordon och mobila robotar
Kommunikation till förarlösa transportfordon eller mobila robotar
Trådlös maskinåtkomst med smarta enheter
Trådlös maskinåtkomst med smarta enheter
Rörligt maskinsystem kran
Kommunikation med roterande eller rörliga maskinsystem

WLAN 1000 och 2000, en översikt

WLAN 1010 och 1020
WLAN 2010
WLAN 1100 och 1120
WLAN 2100
WLAN 1010 och 1020

WLAN 2010

WLAN 1100 och 1120

WLAN 2100

Egenskaper
Monteringssätt I apparatskåp, i kopplingsboxar I apparatskåp, i kopplingsboxar På apparatskåp, maskiner med mera På apparatskåp, maskiner med mera
Funktion Klient (begränsad accesspunktsfunktion) Accesspunkt (kraftfull klient) Klient (begränsad accesspunktsfunktion) Accesspunkt (kraftfull klient)
Maximalt antal WLAN-klienter 10 60 10 60
WLAN-standarder Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 (endast WLAN 1020), Wi-Fi 6E (endast WLAN 1022) Wi-Fi 4 Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 (endast WLAN 1120), Wi-Fi 6E (endast WLAN 1122) Wi-Fi 4
Frekvensband 2,4 och 5 GHz, 6 GHz (endast WLAN 1022)¹⁾ 2,4 och 5 GHz 2,4 och 5 GHz, 6 GHz (endast WLAN 1122)¹⁾ 2,4 och 5 GHz
Maximal datahastighet (brutto) 300 MBit/s (WLAN 1010), 2400 MBit/s (WLAN 1020) 300 MBit/s 300 MBit/s (WLAN 1100), 2400 MBit/s (WLAN 1120) 300 MBit/s
Maximal datahastighet (netto) >60 MBit/s (WLAN 1010), >600 MBit/s (WLAN 1020) <90 MBit/s (WLAN 2010) >60 MBit/s (WLAN 1100), >600 MBit/s (WLAN 1120) >60 MBit/s
Antenner två externa anslutningar (RSMA) två externa anslutningar (RSMA) två interna antenner (5 dBi) två interna antenner (5 dBi)
Maximal sändeffekt <19 dBm (antennanslutning) <19 dBm (antennanslutning) <20 dBm (inkl. antenner) <20 dBm (inkl. antenner)
Kapslingsklass IP20 IP20 IP54 (WLAN 1100), IP68 (WLAN 1120) IP68
Omgivningstemperatur (drift) 0 °C ... +60 °C (WLAN 1010) -30 °C ... +60 °C (WLAN 1020, 1022) -40 °C ... +60 °C 0 °C ... +60 °C (WLAN 1100) -30 °C ... +60 °C (WLAN 1120, 1122) -40 °C ... +60 °C
Godkännanden IECEx (WLAN 1011, 2011), C1D2 (WLAN 1011) ATEX/IECEx (WLAN 2010, 2011), C1D2 (WLAN 2011) C1D2 (WLAN 1101, 1121) C1D2 (WLAN 2101)
Till produktlistan Till produktlistan Till produktlistan Till produktlistan

¹⁾ Information om godkännanden för 6 GHz-bandet i olika länder beroende på reglerna i respektive land på förfrågan