Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ACB Technology För att fel i en nätdel inte ska leda till stillestånd för anläggningen behövs det redundanta strömförsörjningslösningar i tillämpningar med höga krav på driftsäkerheten. De aktiva redundansmodulerna QUINT ORING är försedda med ACB Technology. ACB Technology svarar för en symmetrisk belastning av strömförsörjningarna och därmed för dubbelt så lång livslängd för det redundanta systemet.

Redundansmodul i apparatskåpet

Maximerar livslängden och sparar energi

Redundant strömförsörjning i anläggningar med höga säkerhetskrav säkerställer att fel i en nätdel inte medför stillestånd. ACB Technology (Auto Current Balancing) förlänger livslängden för redundant drivna strömförsörjningar genom den jämna belastningen av nätdelarna.

Strömförsörjning med symmetrisk uppdelning av lastströmmen

Symmetrisk uppdelning av lastströmmen

Symmetrisk belastning av strömförsörjningarna

ACB Technology förlänger livslängden för de redundant drivna
strömförsörjningarna genom jämn belastning av nätdelarna. På grund av asymmetrier försörjs lasten ofta endast av ett nätaggregat medan det andra går på tomgång. Det leder till att de matande nätaggregaten har olika drifttemperatur, och därför åldras olika snabbt. Genom användning av modern MOSFET-teknik reduceras den termiska belastning som uppstår med upp till 70 %. Denna mindre förlusteffekt ser till att alla apparatskåpskomponenter förblir svalare och att det redundanta systemets livslängd fördubblas.

  • Jämn belastning av redundanta strömförsörjningar
  • Lägre termisk belastning för de båda strömförsörjningarna
  • Dubbel livslängd för den redundanta lösningen
Indikering av den symmetriska belastningen i en strömförsörjning

Indikering av symmetrisk belastning i enheten

Signalering av den symmetriska belastningen

Ett stapeldiagram signalerar den symmetriska belastningen i strömförsörjningarna. Användaren kan med ett ögonkast se vilken inspänning som är högst och vilken strömförsörjning som är mest belastad.

Det är enkelt att läsa av olika tillstånd. Problem upptäcks snabbt och kan avhjälpas omedelbart. Indikering och visualisering motsvarar NAMUR-rekommendation.

Identifiera och undvik kritiska lägen

QUINT ORING-modulerna övervakar lastströmmen och varnar så snart ett inställt värde har överskridits. Om användaren kopplar till ytterligare last till en redundant strömförsörjning när anläggningen expanderar, kan detta medföra att redundansen går förlorad.

Matning t.ex. av två redundanta strömförsörjningar med vardera 5 A märkström till ett styrsystem som behöver 5 A och en extra last på 3 A ansluts. Denna last kommer att levereras från strömförsörjningens effektreserv. Nödvändig ström på 8 A föreligger utan spänningsfall.

Nu finns det dock ingen redundans längre: Om ett avbrott föreligger i en av de båda strömförsörjningarna, kan den andra enheten inte längre tillhandahålla 8 A. LED-lamporna signalerar omedelbart att redundansen saknas.

QUINT ORING-moduler övervakar lastströmmen

Exempel 1: Redundans OK, exempel 2: Redundans saknas