Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Strömförsörjning och apparatskydd Säkerställ maximal anläggningstillgänglighet med strömförsörjningar och säkringar från Phoenix Contact.

Strömförsörjningar och säkringar monterade på DIN-skena

Tillgängligheten är det viktigaste för maskiner och anläggningar. Med rätt kombination av strömförsörjningar och säkringar från Phoenix Contact försörjer du din anläggning tillförlitligt och skyddar den samtidigt mot överlast och kortslutning.

Välj de produkter som passar dig och uppnå på så sätt den tillgänglighet du behöver.

Strömförsörjningar TRIO POWER och QUINT POWER samt den kompakta elektroniska säkringen CBM

TRIO POWER, QUINT POWER och CBMC

Perfekt anpassade till varandra

Vid användning av elektroniska säkringar räcker en liten strömreserv för att garantera att säkringen fungerar som den ska.

Våra TRIO POWER- och QUINT POWER-strömförsörjningar erbjuder dessutom en dynamisk boost vid 100 % nominell belastning. På så sätt behöver strömförsörjningen inte överdimensioneras. Strömmen i felaktiga kretsar begränsas och stängs av medan alla andra anläggningsdelar fortsätter att fungera.

QUINT POWER-strömförsörjning och termomagnetiska säkringar CB TM

QUINT POWER och CB TM

Säker kontroll med SFB Technology

QUINT POWER-strömförsörjningen med SFB Technology är den idealiska partnern för termomagnetiska säkringar. För att säkert lösa ut termomagnetiska säkringar krävs en multipel av märkströmmen på kort tid.

QUINT POWER med SFB Technology ger i 15 ms upp till sex gånger högre märkström. Felaktiga kretsar isoleras galvaniskt. På så sätt skyddar du din anläggning säkert mot överlast och kortslutning.

Konstruktion av ett redundant system

Konstruktion av ett redundant system

Maximal tillgänglighet

Förutom selektiv säkring av enskilda kretsar uppnår du med en redundant konstruktion av ditt strömförsörjningssystem ytterligare anläggningstillgänglighet.

Med ett redundant utförande av din strömförsörjning och kabeldragning påverkar exempelvis spänningsfall i en primär försörjning inte utgångsspänningen.

Vill du veta mer?

Klicka på länkarna nedan och läs mer om strömförsörjningar och säkringar.