Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

RailFIX – monteringsadapter

För snabb och enkel installation av fullt utrustade DIN-skenor. Ingen eftermontering och inget slöseri med utrymme. Helt enkelt FIX – RailFIX
RailFIX-DIN-skeneadapter inklusive DIN-skena och prislogotyp

Fördelar

  • Ökad effektivitet i den övergripande processen för apparatskåpsmontering
  • Snabb och enkel installation av fullt utrustade DIN-skenor
  • Inga avstånd krävs för DIN-skenemontage
  • Ingen efterföljande bestyckning nödvändig efter DIN-skenemontage
  • Enkel montering med standardskruvmejsel
Monteringsadapter RailFIX inklusive fullt utrustad DIN-skena

Monteringsadapter RailFIX med fullt utrustad DIN-skena

Monteringsadapter RailFIX Det snabba sättet att montera

Monteringsadaptrarna RailFIX möjliggör snabb och enkel installation av fullt utrustade DIN-skenor. Först fästs adaptrarna på monteringsplattan och sedan monteras DIN-skenan och låses fast ordentligt. Tack vare adaptrarna behöver man inte lämna några distanser eller demontera och återmontera komponenter då DIN-skenan fästs. De fullt bestyckade DIN-skenorna sätts helt enkelt på adaptrarna och skjuts i sidled under spärrhakarna för att fästas. En enda skruv i änden av DIN-skenan är därför tillräcklig för säker fastsättning.

Installation av en fullt utrustad DIN-skena med RailFIX

Montering i fem steg Fullt utrustade DIN-skenor som monteras enkelt

Borrplan för monteringsadaptern RailFIX
Positionering och fastsättning av RailFIX-adaptrarna
Haka i DIN-skenan på RailFIX-monteringsadaptrarna
Fäst plintraden med RailFIX-adapter
Fäst plintraden med monteringsadaptern RailFIX
Borrplan för monteringsadaptern RailFIX

För att montera adaptrarna på apparatskåpets monteringsplatta måste du först borra de genomgående hålen för fästtapparna och de gängade hålen för M5-montageskruvarna. Var noga med att hålla de angivna avstånden exakt. För att slutligen fästa den fullt utrustade DIN-skenan måste ytterligare ett gängat hål borras för den sista adaptern.

Instruktioner för korrekt installation finns i adapterns nedladdningsområde.

Positionering och fastsättning av RailFIX-adaptrarna

När hålen i monteringsplattan har borrats är adaptrarna färdigmonterade. För att göra detta måste adaptrarnas fästtappar föras in i de genomgående hålen i monteringsplattan. Adaptrarna kan sedan fästas på plats med en M5-cylinderhuvudskruv. När du monterar den sista adaptern ska du kontrollera att den sista skruven på den yttre högra kanten inte är fastskruvad. Detta krävs för slutmonteringen av den bestyckade DIN-skenan.

Tack vare fästtappen och skruven sitter adaptrarna nu fast på plats och är skyddade mot vridning.

Haka i DIN-skenan på RailFIX-monteringsadaptrarna

Vid den efterföljande monteringen av DIN-skenan hjälper styrelementen på RailFIX-adaptrarna till att gänga in de slitsade hålen i fästkrokarna. Anledningen till detta är att de slitsade hålen i DIN-skenorna är dolda. DIN-skenan skjuts sedan manuellt åt vänster under fästkrokarna. Från och med nu är DIN-skenan säkrad mot att falla ned utan yttre påverkan.

Fäst plintraden med RailFIX-adapter

Så snart DIN-skenan har skjutits in under adaptrarna för hand måste DIN-skenan lyftas in under adaptrarna igen med en standardskruvmejsel upp till den applicerade märkningen. Monteringsspår finns i olika positioner för enkel installation. Beroende på var DIN-skenan skärs av kan en optimal position för skruvmejseln hittas.

Fäst plintraden med monteringsadaptern RailFIX

För att säkerställa att DIN-skenan inte glider i sidled ska den avslutningsvis säkras med en M5-cylinderhuvudskruv. För att göra detta skruvar du helt enkelt in M5-skruven i det sista gängade hålet på DIN-skenans högra sida. DIN-skenan är nu säkrad mot att glida och falla. Oavsiktlig lossning är inte längre möjlig från och med denna punkt.

Person vid processoptimeringen i apparatskåpstillverkningen med RailFIX

Processoptimering med RailFIX

Processoptimering med RailFIX Processeffektivisering

Bestyckning och fastsättning av DIN-skenor är arbets- och tidskrävande uppgifter som kan organiseras effektivare med RailFIX-adaptrar. Den ökade effektiviteten vid användning av RailFIX-monteringsadaptrar beror inte på att monteringsprocessen är särskilt snabb, utan snarare på att konstruktionen av plintrader förenklas avsevärt och kan utföras parallellt med adaptermonteringen. En decentraliserad process innebär att långa avstånd och tomgångstider kan undvikas. Dessutom kan de färdigmonterade DIN-skenorna också köpas från externa leverantörer.

Användning av utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER på en surfplatta

Effektiv planering med clipx ENGINEER

Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning

Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.