PSK APS7004IOL - Tryckgivare
2700710

Tryckvakt med display, processanslutning G1/4 I, IO-Link-kommunikation

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer






Fördelar

Mätområde: -1 bar ... 10 bar
IO-Link 1.1 (COM2-slav, 38,4 kBaud)
Processanslutning: G1/4 I
Polaritetsskydd, överlastfast
IO-Link-kommunikation
Mycket överlastfast keramikmätcell för över 100 miljoner växlingar
Parametrering, diagnostik och processvärdesövervakning via IO-Link
Programmerbar funktion
Alfanumerisk display med 4 tecken