RAD-ISM-2400-DATA-BD
-
Trådlös modul
2867869
Radiotransceiver (sändare och mottagare) med RS-232, RS-485/RS-422, gränssnitt, för 2400 MHz ISM-bandet
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produkttyp | Trådlös modul |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,64 W |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Spänningsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
| Strömförbrukning typisk | 50 mA |
| Maximal strömupptagning | 100 mA |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Skruvgänga | M3 |
| Seriell: RS-232 | |
| Överföringshastighet | 0,3 ...115,2 kBit/s |
| Anslutningstyp | 9-polig D-SUB-honkontakt |
| Filformat/kodning | asynkron |
| Dataflödeskontroll/protokoll | RTS/CTS |
| Paketstorlek | 32 / 98 / 240 bytes |
| Seriell: RS-485/RS-422 | |
| Datahastighet | 300 Bit/s ... 115,2 kBit/s |
| Anslutningstyp | jackbar skruvplint COMBICON |
| Trådlöst | |
| Riktning | bidirektionell |
| Frekvens | 2400 MHz |
| Frekvensområde | 2,4015 GHz ... 2,4815 GHz |
| Kanalavstånd | 1 MHz |
| Antal kanalgrupper | 3 |
| Antal kanaler per grupp | 27 |
| Sändningseffekt | 100 mW (inställbar) |
| Wireless | |
| Frekvensband | 2,4 GHz |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Material (Kapsling) | Polyamid |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex nL IIC |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| IECEx | |
| Märkning | Ex nL IIC T4 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med R&TTE-direktiv 1999/5/EG |
| Montageanvisning | på standardskena NS 35 enligt EN 60715 |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2867869 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC652 |
| Produktnyckel | DNC652 |
| GTIN | 4017918965402 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 217 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 217 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenn 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenn 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenn 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennkabel 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Antennkabel 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennkabel 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Antennkabel 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Antennkabel 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptrar 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Antennfördelare 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Antennfördelare 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Väderskyddstejp 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Överspänningsskydd 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Överspänningsskydd 2800023
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - Konfigurationsset 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - Licens 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - Licens 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - Licens 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - Licens 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - Licens 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Överspänningsskydd 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Överspänningsskydd 2818876
Fördelar
Sändningseffekt upp till 100 mW (inställbar)
Trusted Wireless-radioteknologi med frekvenshoppningsmetod
Konfiguration via programvara RAD-Link
Transparent och protokolloberoende dataöverföring
Gallernätverk med upp till 254 repeaters/slavar
Licensfritt 2,4 GHz ISM-band
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge