PTWE-SHV/8 - Testproppskena
1767758

area
anslutningstyp
spänning Piktogram

Testproppskena, märkspänning: 500 V, märkström: 11,5 A, poltal: 8, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: Väggmontering, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter