cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 15 A | 24 - 12 | ||
Testkontakt, märkspänning: 60 V, märkström: 1,5 A, anslutningstyp: RJ45, Märkarea: 0,5 mm2, färg: grå
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 15 A | 24 - 12 | ||