CHECKMASTER 2 - Testinstrument
2905256

Testinstrument CHECKMASTER 2 för funktionskontroll av skyddsenheter från Phoenix Contact.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Fördelar

Helautomatiskt elektriskt test av jackbara skyddsenheter genom integrerad PLC med högspänningsnätdel
Enklare byte av mätadapter tack vare låsning utan verktyg
Elektriskt test med spänningar på upp till 2 000 V DC är möjligt – beroende på typ av skyddsenhet
Smidig användning med LC-pekskärm och streckkodsskanner
Lätt att läsa av testresultat och uppdatera firmware tack vare integrerat USB-gränssnitt
Robust transportväska av plast med avtagbart lock
Extra fack för en till testadapter
Ingen extra mjukvara krävs
Ingen datakabel krävs
Enkel överföring av mätprotokoll för Office-program
Enkel Update av systemmjukvara via USB-stick
USB-gränssnitt för anslutning av handelsbrukliga USB-sticks
Barcode-scanner för automatisk detektion av skyddsenheter för avläsning av användarspecifika barcodes (t.ex. anläggningsidentifikation)
Automatisk och programstyrd testning av skyddsenheter
Integrerat minnesprogrammerbart styrsystem med högspänningskälla och konstantströmkälla
Enkelt och verktygslöst byte av testadaptrar
Modulärt testinstrument för nästan alla jackbara överspänningsskydd från Phoenix Contact
Enkel användning genom färgad pekskärm med virtuellt tangentbord