A/U CM - Täckprofil
5021110

U-profilkåpa, för täckning av plintrader, innermått: 100 x 40 mm, 1,6 mm tjock, tillverkas på beställning i olika längder, annat som behövs: 2 ändstöd E/UK eller ändklämmor E/U och 2 kåphållare VAH, maximal längd: 1,6 m

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Har en stor märkyta med insticksremsan AP-ES
Täckprofilen erbjuder skydd mot obehörig åtkomst till plintrader