CASE PTFIX L-BOXX DE - Systempaket
1092040

PTFIX-sats i praktisk Sortimo-systemväska L-BOXX 102. 90 fördelningsblock, bland annat med matningskontakt med en dimensionerad anslutningsförmåga på 6 mm2 och pickupkontakter med en dimensionerad anslutningsförmåga på 2,5 mm2, 40 monoblock med en dimensionerad anslutningsförmåga på 2,5 mm2, 60 DIN-skeneadaptrar, 20 skruvflänsar, jackbara bryggor och märkmaterial

Produktdetaljer










Kompatibla produkter