CABLE-D37F-2FLK14-HF-ETHA/...
-
Kabel
1855435
Monterad, halogenfri rundkabel; styrsystem: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; anslutning 1: D-SUB hona (1x 37-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (2x 14-polig); kabellängd: variabel
Produktdetaljer
| Produkttyp | Systemkabel |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (fast installation) |
| -10 °C ... 70 °C (rörlig installation) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Ström (per serie, 50 °C) | ≤ 1 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
| Ström (per serie, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
| Kompatibelt styrsystem: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passande terminalblock | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| Passande periferimodul | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H0) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H0) | |
| Kabellängd | variabel |
| UL AWM-stil | 21946 |
| Poltal | 14 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | Monterad, halogenfri rundkabel |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 14x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 5,80 mm ±0,4 mm |
| Yttermantel, material | halogenfri (typ 2) |
| Yttermantel / färg | grå |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Ledningsmotstånd | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minsta böjradie, fast kablage | 50 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 93 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000 (Vid radie ≥ 15 x ytterdiametern) |
| Halogenfri | ja |
| Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 (råledning) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning) | |
| IEC 60332-3-22 (råledning) | |
| oljebeständighet | mot enstaka stänk (råledning) |
| Kabelkonstruktion | Fördelningskabel för två moduler |
| Anslutning 1 | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anslutningstyp | D-SUB hona |
| Skruvgänga | UNC 4-40 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 37 |
| Åtdragningsmoment | 0,2 Nm |
| Anslutningsfrekvens | > 200 |
| Delning | 2,77 mm |
| Anslutning 2 | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 (i enlighet) |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-hona |
| Antal anslutningar | 2 |
| Poltal | 14 |
| Anslutningsfrekvens | > 50 |
| Delning | 2,54 mm |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Driftanvisning | Systemkabeln överför endast signaler. Spänningsförsörjningen måste anslutas separat. |
| Artikelnr | 1855435 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK2155 |
| Produktnyckel | DK226S |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 494 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 494 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
KME - Kabelskylthållare 0807083
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passiv modul 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passiv modul 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Passiv modul 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Passiv modul 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Passiv modul 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Passiv modul 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Passiv modul 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemanslutning 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemanslutning 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemanslutning 2299660
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge