RFC 4072R
-
Styrsystem
1136419
Styrsystem (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz; PROFINET S2 - systemredundans.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Styrsystem |
| Produktfamilj | PLCnext Control |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Speciella egenskaper | PROFINET S2 - systemredundans |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (vid inbyggnad i ett apparatskåp eller en kapsling med kapslingsklass IP54 eller högre) |
| Display | |
| Diagnostikdisplay | ja |
| Operativsystem | Yocto/Linux® (realtid) |
| Processor | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz |
| Flashminne | 100 Mbyte (internt flashminne) |
| SD-kort från Phoenix Contact (externt flashminne, se tillbehör) | |
| Remanent dataminne | 2 MByte |
| IEC-61131-runtime-system | |
| Programminne | 16 MByte |
| Lagringsminne | 32 MByte |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-Controller |
| Antal understödda abonnenter | max. 256 |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Funktion | |
| Diagnostikdisplay | ja |
| Redundansfunktion | ja |
| Hänvisning redundansfunktion | Styrningsredundans |
| Säkerhetsfunktion | nej |
| Funktion | |
| Programmeringsmjukvara | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Understödda programspråk | Instruktionslista (AWL/IL) |
| Sekvensprogrammering (AS/SFC) | |
| Ladderprogram (KOP/LD) | |
| Funktionsblocksdiagram (FBS/FBD) | |
| Strukturerad text (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Systemkrav | |
| Applikationsgränssnitt | OPC UA® |
| OPC UA Pub/Sub | |
| Effektförbrukning | typ. 25 W (utan fläktmodul) |
| max. 35 W (med fläktmodul) | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 25 W (utan fläktmodul) |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Fiberoptik | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 32,1 V DC (inklusive vågighet (3,6 VSS)) |
| Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | integrerad (kapacitivt buffrad) |
| Beskrivning realtidsklocka | 1,73 s/dag = 20 ppm vid 25 °C |
| Potentialer | |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd spänningsförsörjning; elektronisk |
| Polaritetsskydd spänningsförsörjning; elektronisk | |
| Åtdragningsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| COMBICON-kontakt | |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Webbserver | ja |
| USB | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | USB Typ A, hona |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal gränssnitt | 4 |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing, Auto Polarity Exchange |
| Överföringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s (LAN 1/LAN 2, halvduplex eller fullduplex) |
| 10/100 Mbit/s (LAN3.1/LAN3.2 (internt kopplad), halvduplex eller fullduplex) | |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 122 mm / 182 mm / 173 mm (utan fläktmodul) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (med fläktmodul) | |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 60 °C upp till 2000 m ö.h. (rekommenderas: från 50 °C med fläktmodul) |
| 0 °C ... 55 °C 2000 m ... 3000 m.ö.h. (endast med fläktmodul) | |
| 0 °C ... 50 °C 3000 m ... 4000 m.ö.h. (endast med fläktmodul) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stöt (drift) | 20g (enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 1g (enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Lufttryck (drift) | 60 kPa ... 108 kPa (upp till 4000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 58 kPa ... 108 kPa (upp 4500 m ö.h.) |
| Beständighet mot funktionsfarliga gaser enligt DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Det är förbjudet att använda enheten vid dessa omgivningsförhållanden. |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Elektrostatisk urladdning (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV kontakturladdning, ±8 kV lufturladdning |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiska fältIEC 61000-4-3 Kriterium A, Fältstyrka: 10 V/m | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Snabba transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, Försörjningsledningar: ±2 kV, signal-/dataledningar ±2 kV | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Transient överspänning (Surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, matarledningar: ±0,5 kV, signal-/dataledningar: ±1 kV | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Ledningsförda störningarIEC 61000-4-6 Kriterium A; Provspänning 10 V | |
| Test av störemission enligt EN IEC 61000-6-4 Klass A |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 1136419 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRADBA |
| Produktnyckel | DRADBA |
| GTIN | 4063151072230 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3 062 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2 000 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | fb620ac8-c3b8-42b6-9454-fafe7da884fb |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 114,5 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Program-/konfigurationsminne 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Program-/konfigurationsminne 1061701
-
SD FLASH 16GB PLCNEXT MEM LIC - Program-/konfigurationsminne 1831737
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Program-/konfigurationsminne 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Program-/konfigurationsminne 1308064
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmeringsprogramvara 1046008
-
RFC FAN MODULE - Fläkt 2404085
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP LH - Mediemodul 2989912
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - FO-patchkabel 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115629
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - FO-patchkabel 1115626
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmeringsprogramvara 1639782
Fördelar
Realtidskompatibelt Linux-operativsystem för deterministiskt och tillförlitligt utförande av tidskritiska processer
Stöd för en mängd standarder såsom: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP m.fl. – för smidig kommunikation med IT-system
Direktanslutning till Proficloud, PLCnext Store och valfri PLCnext Store - för en genomgående IoT-integrering i dina applikationer
Stöd för många fältbussprotokoll (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet etc.) för enkel integrering i befintliga system och installationer för automationsteknik
Maximal designfrihet tack vare kombinationen av klassisk PLC-programmering och moderna högnivåspråk såsom C++, C# eller Python
Uppfyller de högsta säkerhetskraven för industriell automation - för skydd av dina applikationer och data
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge