ILC 170 ETH 2TX
-
Styrsystem
2916532
Styrsystem med Ethernet-gränssnitt för koppling till andra styrningar resp. system och programmeringsmöjlighet enligt IEC 61131-3, komplett med anslutnings-stickkontakt och märkningsfält, GL-godkännande.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Styrsystem |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Display | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| IEC-61131-runtime-system | |
| Programminne | 512 kbyte |
| Remanent dataminne | 48 kbyte (NVRAM) |
| Lagringsminne | 512 kbyte |
| Antal datamoduler | beroende på lagringsminne |
| Antal trådar (tasks) | 8 |
| Systemgränser Styrenhet | |
| Processdata (INTERBUS-in-/utgångsdata) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Antal understödda abonnenter (INTERBUS) | max. 128 |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare (INTERBUS) | max. 63 (Strömupptagning ska beaktas) |
| Antal abonnenter med parameterkanal | max. 24 |
| Antal förgrenings anslutningar med fjärrbussförgrening som stöds | max. 3 |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-enhet |
| Funktion | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| Redundansfunktion | nej |
| Funktion | |
| Programmeringsmjukvara | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Systemkrav | |
| Konfigurationsverktyg | Config+ från version 1.01 |
| Diagnostikverktyg | DIAG+ |
| Runtime-system | eCLR |
| Applikationsgränssnitt | OPC |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | max. 5 W |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Rippel | ± 5 % |
| Maximal strömupptagning | 870 mA (370 mA logikförsörjning + 500 mA analog-spänningsförsörjning) |
| Strömförbrukning typisk | 210 mA |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja |
| Beskrivning realtidsklocka | integrerad (med batteribackup) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC ±5 % |
| Strömförsörjning | 0,8 A DC (Iakttag derating) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Strömförsörjning | 0,5 A DC (Iakttag derating) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
| Strömförsörjning | 8 A DC (Summa av UM + US) |
| Strömförbrukning | 8 A DC |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
| Strömförsörjning | 8 A (Summa av UM + US) |
| Strömförbrukning | max. 8 A DC |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Antal ingångar | 8 |
| Anslutningstyp | IBS-Master |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Antal utgångar | 4 |
| Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-Lokalbuss (Master) | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBaud / 2 MBaud (omkopplingsbar) |
| Parametrisering/övervakning/diagnos | |
| Bussystem | RS-232 |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | 6-polig MINI-DIN-hylsa (PS/2) |
| Överföringshastighet | max. 115,2 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Antal kanaler | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Överföringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Antal kanaler | 2 |
| Bredd | 80 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Stötar | 25g, kriterium 1, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 5g |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2916532 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRAAAA |
| Produktnyckel | DRAAAA |
| GTIN | 4046356174107 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 378,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 356,1 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
COM CAB MINI DIN - anslutningskabel 2400127
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program-/konfigurationsminne 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program-/konfigurationsminne 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program-/konfigurationsminne 2701190
-
IPASSIGN - Programvara 2701094
-
SD FLASH 512MB - Program-/konfigurationsminne 2988146
Fördelar
Integrerad webbserver för visualisering med WebVisit
Flash File-system
Fullvärdig INTERBUS-master (4096 I/O-punkter)
FTP-server
Stöd för många protokoll som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL m.fl.
Kostnadsfri Engineering med PC Worx Express (IEC 61131-3)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge