PROFINET STARTERKIT 3.0 - Startpaket
2988395

PROFINET-startpaket 3.0 inkl. PROFINET-Controller, bussplintar, IO-moduler, Managed Switch, nätdel samt tillbehör och kabel för uppbyggnad av en PROFINET-testapplikation. Ett exempelprojekt och en licensnyckel för PC Worx 6 ingår också.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Program-/dataminne: 1MB / 2MB
Remanent dataminne: 64 kB
Bearbetningstid per 1000 instruktioner: 0,5 ms
Integrerade in-/utgångar: 12 / 4
Matningsspänning: 24 V DC