CSS 7.5-3/3-EMC - Speed starter
1721227

Förbereds för CRA:s krav

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 480 V AC och 7,5 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3 / PL e, med integrerat avstörningsfilter och bromsmotståndsanslutning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter