CSS 4.0-3/3
-
Speed starter
1721302
Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 480 V AC och 4,0 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3 / PL e, trefasig lastingång och bromsmotståndsanslutning
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Produkttyp | Speed starter |
| Produktfamilj | CONTACTRON |
| manöverelement | Knappsats |
| Omkopplare | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Antal faser | 3 |
| Nät | |
| Antal faser | 3 |
| Ingångsspänning | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| Ingångsspänningsområde | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Frekvensområde | 47 Hz ... 63 Hz |
| Märkström | 11 A (utan nätdrossel) |
| 7,7 A (med nätdrossel) | |
| Motorns märkeffekt | 4 kW |
| Skenbar effekt | 6,6 kVA |
| Märkutgångsström (IN) | 9,5 A (4 kHz) |
| 6,5 A (8 kHz) | |
| 3,3 A (16 kHz) | |
| Utgångsfrekvens | 0 Hz ... 500 Hz |
| Förlusteffekt | 79,5 W (2 kHz) |
| 82,7 W (4 kHz) | |
| 77 W (8 kHz) | |
| 71,1 W (16 kHz) | |
| 19 W (Standby) | |
| Utgångsström | ≤ 14,25 A (180 s) |
| ≤ 7,125 A (180 s, under återinkopplingstid) | |
| ≤ 17,1 A (15 s) | |
| ≤ 4,75 A (15 s, under återinkopplingstid) | |
| Återinkopplingstid | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| Överlasttid | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| Urladdningstid | 3 min (DC-länk kondensatorer) |
| Direktstart | |
| Benämning utgång | Reläutgång |
| Kontaktutförande | 1 växlande kontakt |
| Kopplingsström maximal | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| Maximal inkopplingsström | 3 A |
| Inkopplingsström minimal | 10 mA (5 V DC) |
| Kraftplintar | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (med trådändhylsa) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 10 |
| Terminaler | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med trådändhylsa) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Artikelmått | |
| Bredd | 65 mm |
| Höjd | 210 mm |
| Djup | 190 mm |
| Längd (C2) | ≤ 50 m (Motorkabellängd (EMC-konformitet kategori C2)) |
| Längd (C3) | ≤ 50 m (Motorkabellängd (EMC-konformitet kategori C3)) |
| Längd (utan EMC-konformitet) | ≤ 50 m (Motorkabellängd (utan EMC-konformitet)) |
| Borrhål | |
| Diameter | 5,5 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Kapslingsklass (NEMA) | NEMA 1 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (utan ström-derating) |
| -20 °C ... 60 °C (med linjär ström-derating) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (med derating) | |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 90 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Lufttryck (drift) | 86 kPa ... 106 kPa |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| Märkning | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| Märkning | e |
| Kategori (ISO 13849) | |
| Märkning | 4 |
| Normer/föreskrifter | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Väggmontering |
| Artikelnr | 1721302 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK7322 |
| Produktnyckel | DK7322 |
| GTIN | 4067923273818 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 678 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 600 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000256 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: ) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (CAS-nummer: 143-24-8) | |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge