CSS 3.0-3/3-EMC - Speed starter
1721305

Förbereds för CRA:s krav

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 480 V AC och 3,0 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3 / PL e, trefasig lastingång, med integrerat avstörningsfilter

Produktdetaljer









Kompatibla produkter